ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBuild Your Own FirmwareProduktserieOphelia-III & EV-Kits

Ophelia-III & EV-Kits ERWEITERT

Funkmodul 2.4 GHz ohne Firmware

Ophelia-III & EV-Kits

Merkmale

  • Keine Firmware: Bluetooth® LE und Proprietäres Protokoll unterstützt
  • Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52840
  • 32 bit ARM Cortex-M4F CPU
  • Nano SIM Größe: 12 x 8 x 2 mm
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • Mögliche Schnittstellen: UART, SPI, I2C & ADC
  • 1024 kB Flash-Speicher, 256 kB RAM
  • Bis zu +8 dBm Sendeleistung
  • 0.4 µA Strom im Schlafmodus (system off mode)
  • 17 konfigurierbare GPIOs
  • Selbe Hardware-Platform ist als Bluetooth® LE 5.1 Modul verfügbar (Proteus-III)

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Ophelia-III
EV-Kits
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnFunkmodulEvaluation Boards Angebot
2611149022001
PDF Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Family EV-Board Ophelia-III BYOF2611011022000
2611011022000SPEC
PDF4 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Ophelia-III 2402 - 2480 400 4 -90 6 -92 1.8 3.6 2000 RF pad and internal antenna2611149022001
Artikel Nr. Daten­blatt
2611149022001
2611011022000SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnFunkmodulEvaluation Boards Angebot

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit