Setebos-I & EV-Kits ERWEITERT
Funkmodul 2.4 GHz mit proprietärem und Bluetooth® LE 5.1 Funkprotokoll
Merkmale
- Konfigurierbares Funkprotokoll: Proprietär oder Bluetooth® LE 5.1
- Im poprietären Modus verhält sich das Modul entsprechend dem Thyone-I
- Im Bluetooth® 5.1 Modus verhält sich das Modul entsprechend dem Proteus-III
- Nordic Seminconductor SoC nRF52840
- Integriertes Funkprofil für 125, 500, 1000 und 2000 kbit/s
- Nano SIM Größe: 8 x 12 x 2 mm
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- +6 dBm TX power (ERP: 4 dBm)
- UART Schnittstelle
- 5 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote)
- CE, FCC, IC
- Wireless Connectivity SDK
- Proteus Windows 10 SDK @GitHub
- WE UART Terminal
- Mit der Proteus-App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | Evaluation Kit | Funkmodul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2611011024020 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2402 - 2480 | Setebos-I | 600 | 4 | -98 | 6 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF pad and internal antenna | Himalia | 2611149024021 | – | |||
2611149024021 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Family EV-Board Setebos-I 2.4 GHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2611011024020 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2611011024020 | SPEC | |
2611149024021 | – | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | Evaluation Kit | Funkmodul | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.
Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.
- Smart-Device Mobile App zum einfachen Testen für Android und iOS
- Scannen - Verbinden - Befehle direkt übertragen
- Entwicklungsbibliotheken auf GitHub verfügbar
- Bauen Sie Ihre eigene App auf Basis der Proteus-App
Setebos-I Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Setebos-I über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs, da Setebos-I den Proteus-III Bootloader nutzt.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Proprietäre Anwendung mit Thyone-I
- Für Anwendungen mit geschlossener Kommunikation
- Kommunikation unsichtbar für Smart Devices
- Verbindung mit einem Standardgerät nur mit einem bestimmten USB-Funkstick möglich
- Verbundene Sensoren bauen ein sicheres Netzwerk auf
Anwendungsfall
- Sicheres Netzwerk aufbauen
- Einfache Verbindung zwischen den Knoten
- Erweiterung von Schnittstellen durch Anschließen eines USB-Funksticks
- Ein Gateway, das sicher mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt das kombinierte Ergebnis über Bluetooth, Wi-Fi, Mobilfunk, MQTT oder auf jeder Plattform dem Benutzer zur Verfügung
Antenne
Videos
Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit