ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMA CombinationsTypSMA Jack Straight to MMCX Plug StraightProduktserieWR-CXASY SMA Jack Straight to MMCX Plug Straight / RG-174/U Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMA Jack Straight to MMCX Plug Straight / RG-174/U Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMA Jack Straight to MMCX Plug Straight / RG-174/U Flexible Cable / 152.4 mm length
Material Properties
KabelRG-174/U
General Information
Betriebstemperatur-20 °C up to +80 °C
KabeltypFlexible
Cable SchirmungBraid
Verbindungsart 1SMA
Verbindungsart 2MMCX
Gender 1Jack
Gender 2Plug
Orientierungs typ 1Gerade
Orientierungs typ 2Gerade
Mechanical Properties
Min. Bend Radius30 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster
65503260515303SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DC~1 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65503260515303SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster