ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMA CombinationsTypSMA Jack Straight to SMB Plug Right AngledProduktserieWR-CXASY SMB Right Angle Plug to SMA Bulkhead Jack / RG-178/U Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMB Right Angle Plug to SMA Bulkhead Jack / RG-178/U Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMB Right Angle Plug to SMA Bulkhead Jack / RG-178/U Flexible Cable / 152.4 mm length
Material Properties
KabelRG-178/U
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +165 °C
InterfaceMIL-STD-348
KabeltypFlexible
Cable SchirmungBraid
Verbindungsart 1SMA
Verbindungsart 2SMB
Gender 1Jack
Gender 2Plug
Orientierungs typ 1Gerade
Orientierungs typ 2Right Angle
Mechanical Properties
Min. Bend Radius10.2 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster
65503210415301SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DC~3 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65503210415301SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster