ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMP CombinationsTypSMP Jack Straight to SMP Jack StraightProduktserieWR-CXASY SMP Straight Jack to SMP Straight Jack / .085'' Hand-Formable Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMP Straight Jack to SMP Straight Jack / .085'' Hand-Formable Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMP Straight Jack to SMP Straight Jack / .085'' Hand-Formable Cable / 152.4 mm length
Material Properties
Kabel.085"
General Information
Betriebstemperatur-65 °C up to +165 °C
InterfaceMIL-STD-348
KabeltypHand-Formable
Cable SchirmungTin-soaked
Verbindungsart 1SMP
Verbindungsart 2SMP
Gender 1Jack
Gender 2Jack
Orientierungs typ 1Gerade
Orientierungs typ 2Gerade
Mechanical Properties
Min. Bend Radius6 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster
65503320815301SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DC~18 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65503320815301SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster