ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMP CombinationsTypSMP Jack Straight to SMP Jack Right AngleProduktserieWR-CXASY SMP Right Angle Jack to SMP Right Angle Jack / .085'' Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMP Right Angle Jack to SMP Right Angle Jack / .085'' Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMP Right Angle Jack to SMP Right Angle Jack / .085'' Flexible Cable / 152.4 mm length
Material Properties
Kabel.085"
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +165 °C
InterfaceMIL-STD-348
KabeltypFlexible
Cable SchirmungBraid
Verbindungsart 1SMP
Verbindungsart 2SMP
Gender 1Jack
Gender 2Jack
Orientierungs typ 1Right Angle
Orientierungs typ 2Right Angle
Mechanical Properties
Min. Bend Radius12.7 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster
65503521215301SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DC~18 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65503521215301SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster