Anwendung
- Sicheres und einfaches Montieren von Hand möglich
- Durch Zusammendrücken der Spitzen leicht lösbar
- Die geringe Kopfhöhe erlaubt eine Verarbeitung in Baugruppen mit geringem Platzangebot
General Information | |
---|---|
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 701510500 | SPEC | 3 Dateien | 3.2 | 3.2 | – | |
![]() | 701520500 | SPEC | 3 Dateien | 3.2 | 4 | – | |
![]() | 701521000 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 4 | – | |
![]() | 701511000 | SPEC | 3 Dateien | 4.8 | 3.2 | – | |
![]() | 701521500 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 4 | – | |
![]() | 701522000 | SPEC | 3 Dateien | 6.3 | 4 | – | |
![]() | 701511500 | SPEC | 3 Dateien | 6.4 | 3.2 | 700990 | |
![]() | 701522500 | SPEC | 3 Dateien | 7 | 4 | – | |
![]() | 701512000 | SPEC | 3 Dateien | 7.9 | 3.2 | – | |
![]() | 701523000 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 4 | 700990 | |
![]() | 701512300 | SPEC | 3 Dateien | 8.6 | 3.2 | – | |
![]() | 701512500 | SPEC | 3 Dateien | 9.5 | 3.2 | – | |
![]() | 701523500 | SPEC | 3 Dateien | 9.5 | 4 | – | |
![]() | 701524000 | SPEC | 3 Dateien | 10.5 | 4 | – | |
![]() | 701513000 | SPEC | 3 Dateien | 11.1 | 3.2 | – | |
![]() | 701513500 | SPEC | 3 Dateien | 12.7 | 3.2 | – | |
![]() | 701524500 | SPEC | 3 Dateien | 12.7 | 4 | – | |
![]() | 701525000 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 4 | – | |
![]() | 701514000 | SPEC | 3 Dateien | 14.3 | 3.2 | – | |
![]() | 701514500 | SPEC | 3 Dateien | 15.9 | 3.2 | – | |
![]() | 701525500 | SPEC | 3 Dateien | 15.9 | 4 | – | |
![]() | 701515000 | SPEC | 3 Dateien | 17.5 | 3.2 | – | |
![]() | 701526000 | SPEC | 3 Dateien | 19 | 4 | 700990 | |
![]() | 701515500 | SPEC | 3 Dateien | 19.1 | 3.2 | – | |
![]() | 701516000 | SPEC | 3 Dateien | 20.6 | 3.2 | – | |
![]() | 701526500 | SPEC | 3 Dateien | 22 | 4 | – | |
![]() | 701516500 | SPEC | 3 Dateien | 22.2 | 3.2 | – | |
![]() | 701517000 | SPEC | 3 Dateien | 25.4 | 3.2 | – | |
![]() | 701517400 | SPEC | 3 Dateien | 27 | 3.2 | – | |
![]() | 701517500 | SPEC | 3 Dateien | 28.6 | 3.2 | 700990 | |
![]() | 701518000 | SPEC | 3 Dateien | 31.7 | 3.2 | – | |
![]() | 701518500 | SPEC | 3 Dateien | 34.9 | 3.2 | – | |
![]() | 701519000 | SPEC | 3 Dateien | 38.1 | 3.2 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 701510500 | SPEC |
![]() | 701520500 | SPEC |
![]() | 701521000 | SPEC |
![]() | 701511000 | SPEC |
![]() | 701521500 | SPEC |
![]() | 701522000 | SPEC |
![]() | 701511500 | SPEC |
![]() | 701522500 | SPEC |
![]() | 701512000 | SPEC |
![]() | 701523000 | SPEC |
![]() | 701512300 | SPEC |
![]() | 701512500 | SPEC |
![]() | 701523500 | SPEC |
![]() | 701524000 | SPEC |
![]() | 701513000 | SPEC |
![]() | 701513500 | SPEC |
![]() | 701524500 | SPEC |
![]() | 701525000 | SPEC |
![]() | 701514000 | SPEC |
![]() | 701514500 | SPEC |
![]() | 701525500 | SPEC |
![]() | 701515000 | SPEC |
![]() | 701526000 | SPEC |
![]() | 701515500 | SPEC |
![]() | 701516000 | SPEC |
![]() | 701526500 | SPEC |
![]() | 701516500 | SPEC |
![]() | 701517000 | SPEC |
![]() | 701517400 | SPEC |
![]() | 701517500 | SPEC |
![]() | 701518000 | SPEC |
![]() | 701518500 | SPEC |
![]() | 701519000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: