Anwendung
- Abstandshalter zum Aufbau von Leiterplatten
- Kein Werkzeug erforderlich
General Information | |
---|---|
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709620200 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 4 | 700990 | ||
709620400 | SPEC | 3 Dateien | 3.5 | 4 | – | ||
709620600 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 4 | – | ||
709620800 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 4 | – | ||
709621000 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 4 | – | ||
709621200 | SPEC | 3 Dateien | 6.4 | 4 | – | ||
709621400 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 4 | – | ||
709621600 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 4 | 700990 | ||
709621800 | SPEC | 3 Dateien | 10.5 | 4 | – | ||
709622000 | SPEC | 3 Dateien | 11.5 | 4 | – | ||
709622200 | SPEC | 3 Dateien | 12 | 4 | – | ||
709622400 | SPEC | 3 Dateien | 12.7 | 4 | – | ||
709622600 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 4 | – | ||
709622800 | SPEC | 3 Dateien | 15.9 | 4 | – | ||
709623000 | SPEC | 3 Dateien | 18 | 4 | – | ||
709623200 | SPEC | 3 Dateien | 19 | 4 | – | ||
709623400 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 4 | – | ||
709623600 | SPEC | 3 Dateien | 25 | 4 | 700990 | ||
709623800 | SPEC | 3 Dateien | 27 | 4 | – | ||
709624000 | SPEC | 3 Dateien | 30 | 4 | – | ||
709624200 | SPEC | 3 Dateien | 34 | 4 | – | ||
709624400 | SPEC | 3 Dateien | 69 | 4 | – | ||
709624600 | SPEC | 3 Dateien | 71.2 | 4 | – | ||
709624800 | SPEC | 3 Dateien | 72 | 4 | – | ||
709625000 | SPEC | 3 Dateien | 74.2 | 4 | – | ||
709625200 | SPEC | 2 Dateien | 80 | 4 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
709620200 | SPEC | |
709620400 | SPEC | |
709620600 | SPEC | |
709620800 | SPEC | |
709621000 | SPEC | |
709621200 | SPEC | |
709621400 | SPEC | |
709621600 | SPEC | |
709621800 | SPEC | |
709622000 | SPEC | |
709622200 | SPEC | |
709622400 | SPEC | |
709622600 | SPEC | |
709622800 | SPEC | |
709623000 | SPEC | |
709623200 | SPEC | |
709623400 | SPEC | |
709623600 | SPEC | |
709623800 | SPEC | |
709624000 | SPEC | |
709624200 | SPEC | |
709624400 | SPEC | |
709624600 | SPEC | |
709624800 | SPEC | |
709625000 | SPEC | |
709625200 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: