ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 10.16 mmProduktunterfamilieWR-TBL Series 4116 - 10.16 mm Screwless Horizontal Entry

WR-TBL Series 4116 - 10.16 mm Screwless Horizontal Entry

WR-TBL Series 4116 - 10.16 mm Screwless Horizontal Entry
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster10.16 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialINOX Stahl
KontakttypStamped
KabelschutzmaterialKupferlegierung mit Zinn über Nickel
Electrical Properties
IR10 A
IR10 A
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge10 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)16 to 30 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)1.31 to 0.05 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)16 to 30 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)1.31 to 0.05 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40021396
VDE-Zulassung40021396 Type MRT1
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPins (Value)
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691411610002SPEC
6 Dateien 2 Screwless PCB Nein Horizontal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691411610003SPEC
6 Dateien 3 Screwless PCB Nein Horizontal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691411610004SPEC
6 Dateien 4 Screwless PCB Nein Horizontal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691411610005SPEC
6 Dateien 5 Screwless PCB Nein Horizontal 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691411610002SPEC
691411610003SPEC
691411610004SPEC
691411610005SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPins (Value)
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen