General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 10.16 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | INOX Stahl |
Kabelschutzmaterial | Kupferlegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 10 A |
IR VDE | 16 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 750 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 3000 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 16 to 30 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.0509 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 16 to 30 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.0509 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E150931 |
VDE-Zulassung | 40023402 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691416600002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | |
691416600003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | |
691416600004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | |
691416600005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) | |
691416600006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Screwless | PCB | Nein | Vertikal | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691416600002 | SPEC |
691416600003 | SPEC |
691416600004 | SPEC |
691416600005 | SPEC |
691416600006 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|