Merkmale
Entdecken Sie unser empfohlenes Produkt Thyone-I
- Kompaktes, kostengünstiges OEM-Funkmodul
- integrierter Microcontroller
- Kleine Bauform: 16 x 27.5 x 3.8 mm
- Unterstützt stromsparende Anwendungen
- Energiesparfunktionen (Wake-On-Radio)
- Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
- Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
- Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
- USB-Funk-Stick verfügbar
- Mit integrierter oder externer Antenne
- ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
- Wireless Connectivity SDK
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Antenne | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2606039021001 | – | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Thalassa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2606031021000 2606046021001 | – | – | – | ||
2606031021000i | SPEC | 2611011021000 | – | – | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | Thalassa mit integrierter Antenne | 2400 - 2483.5 | 150 | -6 | -96 | – | – | 2.7 | 3.6 | 500 | – | 16 | 27.5 | 3.2 | – | 2606046021001 | 2606039021001 | – | – | |
2606031121000i | SPEC | 2611011021000 | – | – | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | Thalassa mit 50 Ohm HF Pad | 2400 - 2483.5 | 450 | – | – | 0 | -102 | 2.7 | 3.6 | 500 | – | 16 | 27.5 | 3.2 | – | 2606046021001 | – | Himalia | – | |
2606031321000i | SPEC | 2611011021000 | – | – | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | Thalassa mit U.FL Connector | 2400 - 2483.5 | 450 | – | – | 0 | -102 | 2.7 | 3.6 | 500 | – | 16 | 27.5 | 3.2 | – | 2606046021001 | – | Himalia | – | |
2606046021001 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Thalassa USB Funk-Stick | 2400 - 2483.5 | 100 | -6 | -98 | – | – | – | – | 500 | chip antenna (integrated antenna) | 67.75 | 23.65 | 12 | 2606031021000 2606031121000 2606031321000 | – | 2606039021001 | Himalia |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation |
---|---|---|---|
2606039021001 | – | – | – |
2606031021000i | SPEC | 2611011021000 | – |
2606031121000i | SPEC | 2611011021000 | – |
2606031321000i | SPEC | 2611011021000 | – |
2606046021001 | SPEC | – |
Angebot |
---|
– |
– |
– |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Antenne | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Antenne
Videos
#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus
Videos
Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Manni Talks - Serial Interfaces