ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieMLCCs - Multilayer-Keramik-ChipkondensatorenProduktserieWCAP-CSSA Interference Suppression

WCAP-CSSA Interference Suppression ERWEITERT

Safety Capacitors

WCAP-CSSA Interference Suppression

Merkmale

  • Produktserie für die Entstörung
  • Hohe Kapazitätsstabilität
  • Zertifikate: TÜV, cULus
  • Sicherheitsklasse: X1/Y2, X2
  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II)
  • Temperaturkoeffizient:
    ±30 ppm/°C für NP0
    ±15 % für X7R
  • Bauformen: 1808 / 1812 / 2211 / 2220
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • Entstörung
  • Filter in Stromversorgungen

Artikeldaten

Alle
1808
1812
2211
2220
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCTol. CVR
(V (AC))
BauformBetriebstemperaturSicherheitsklasseVIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
8853520100071SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 pF ±5% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 0.1100 GΩ NP0 Klasse I 4.5 2 1.4 0.5 7" Tape & Reel885300
8853620100091SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 pF ±5% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X2 2500 0.1100 GΩ NP0 Klasse I 4.5 2 1.4 0.5 7" Tape & Reel885300
8853620100111SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 pF ±5% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X2 2500 0.1100 GΩ NP0 Klasse I 4.5 2 1.6 0.5 7" Tape & Reel885300
8853620100171SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 pF ±5% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X2 2500 0.1100 GΩ NP0 Klasse I 4.5 2 2 0.5 7" Tape & Reel885300
8853522100141SPEC
4 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 pF ±10% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 2 1.6 0.5 7" Tape & Reel
8853622100181SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 pF ±10% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X2 2500 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 2 1.6 0.5 7" Tape & Reel
8853620100181SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 pF ±5% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X2 2500 0.1100 GΩ NP0 Klasse I 4.5 2 2 0.5 7" Tape & Reel885300
8853522110011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±10% 250 1812 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.6 0.5 7" Tape & Reel885300
8853622100091SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±10% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X2 2500 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 2 1.6 0.5 7" Tape & Reel885300
8853522110021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±10% 250 1812 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 2 0.5 7" Tape & Reel744998
885300
8853622100131SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±10% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X2 2500 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 2 1.6 0.5 7" Tape & Reel885300
8853522100131SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 2 2 0.5 7" Tape & Reel885300
8853522110031SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 250 1812 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 2.5 0.5 7" Tape & Reel744998
885300
8853522130111SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 250 2211 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 5.7 2.8 2.5 0.6 7" Tape & Reel744998
885300
8853622100171SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 250 1808 -55 °C up to +125 °C X2 2500 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 2 2 0.5 7" Tape & Reel
8853622110111SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 250 1812 -55 °C up to +125 °C X2 2500 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.6 0.5 7" Tape & Reel885300
8853522130151SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 nF ±10% 250 2211 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 5.7 2.8 2.5 0.6 7" Tape & Reel744998
885300
8853622110151SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 nF ±10% 250 1812 -55 °C up to +125 °C X2 2500 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 2.5 0.5 7" Tape & Reel885300
8853522140011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 nF ±10% 250 2220 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 2.5 0.6 7" Tape & Reel885300
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
8853520100071SPEC
8853620100091SPEC
8853620100111SPEC
8853620100171SPEC
8853522100141SPEC
8853622100181SPEC
8853620100181SPEC
8853522110011SPEC
8853622100091SPEC
8853522110021SPEC
8853622100131SPEC
8853522100131SPEC
8853522110031SPEC
8853522130111SPEC
8853622100171SPEC
8853622110111SPEC
8853522130151SPEC
8853622110151SPEC
8853522140011SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCTol. CVR
(V (AC))
BauformBetriebstemperaturSicherheitsklasseVIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau

Videos

#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz