ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieFolienkondensatorenTypDC-Link (MKP)ProduktfamilieWCAP-FTDB DC-Link

WCAP-FTDB DC-Link

WCAP-FTDB DC-Link
Bauform MaßeL
(mm)
Montageart
Pitch 27.5 mm 32 THT
Pitch 37.5 mm 42 THT
Pitch 52.5 mm 57 THT

Merkmale

  • Produktserie für DC-Link-Anwendungen
  • Selbstheilende Eigenschaften
  • Hohe zu erwartende Lebensdauer
  • Hohe Ripplestromfähigkeit
  • Dielektrikum: Polypropylen

Anwendung

  • AC/DC-Wandler
  • DC/AC-Wandler
  • Erneuerbare Energien, Batterieladegeräte, Windkraftanlagen, Solarstromanlagen, Motorantriebe

Artikeldaten

Alle
Pitch 27.5 mm
Pitch 37.5 mm
Pitch 52.5 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
IRIPPLE
(A)
RISOPins
(pcs)
BetriebstemperaturL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster
890744427001CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF 1200 90 0.07 3.510 GΩ 2 -40 °C up to +105 °C 32 11 20 Karton
890724427001CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF 900 70 0.09 1.510 GΩ 2 -40 °C up to +105 °C 32 9 18 Karton
890494427003CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3 µF 1000 75 0.08 5.23.33 GΩ 2 -40 °C up to +105 °C 32 15 24.5 Karton
890734427005CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3 µF 1100 80 0.08 6.53.33 GΩ 2 -40 °C up to +105 °C 32 16 30 Karton
890484427001CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.5 µF 500 65 0.1 52 GΩ 2 -40 °C up to +105 °C 32 11 20 Karton
890744427005CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.5 µF 1200 90 0.07 10.42 GΩ 2 -40 °C up to +105 °C 32 22 37 Karton
890764427009CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 600 65 0.11 111 GΩ 2 -40 °C up to +105 °C 32 16 30 Karton
890724427010CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 900 70 0.09 12.21 GΩ 2 -40 °C up to +105 °C 32 22 37 Karton
890734428004CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 µF 1100 40 0.15 12.4666.66 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 42 30 45 Karton
890494428004CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.25 µF 1000 37 0.15 19.2400 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 42 35 50 Karton
890744428006CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.25 µF 1200 45 0.13 25.1400 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 42 45 60 Karton
890744429002CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.25 µF 1200 23 0.24 12.6400 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 35 50 Karton
890734428008CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.30 µF 1100 40 0.15 24.8333.33 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 42 45 60 Karton
890484428002CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.35 µF 500 30 0.15 13.5285.71 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 42 24 36 Karton
890764428004CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.40 µF 600 30 0.2 23250 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 42 30 45 Karton
890494429003CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.40 µF 1000 17 0.28 15.4250 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 35 50 Karton
890744429005CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.40 µF 1200 23 0.24 20.1250 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 45 65 Karton
890734429007CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.50 µF 1100 20 0.27 19.3200 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 45 65 Karton
890714429003CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.50 µF 800 15 0.33 16.8200 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 35 50 Karton
890724429005CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.50 µF 900 15 0.31 17.9200 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 35 50 Karton
890494429005CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.50 µF 1000 17 0.28 19.2200 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 45 55 Karton
890764429002CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.60 µF 600 15 0.36 18.5166.66 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 29.5 43.5 Karton
890724429010CSSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.75 µF 900 15 0.31 25.7133.33 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 45 65 Karton
890484429001CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.75 µF 500 15 0.35 16133.33 MΩ 4 -40 °C up to +105 °C 57 29.5 43.5 Karton
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890744427001CSSPEC
890724427001CSSPEC
890494427003CSSPEC
890734427005CSSPEC
890484427001CSSPEC
890744427005CSSPEC
890764427009CSSPEC
890724427010CSSPEC
890734428004CSSPEC
890494428004CSSPEC
890744428006CSSPEC
890744429002CSSPEC
890734428008CSSPEC
890484428002CSSPEC
890764428004CSSPEC
890494429003CSSPEC
890744429005CSSPEC
890734429007CSSPEC
890714429003CSSPEC
890724429005CSSPEC
890494429005CSSPEC
890764429002CSSPEC
890724429010CSSPEC
890484429001CSSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
IRIPPLE
(A)
RISOPins
(pcs)
BetriebstemperaturL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster

Let's meet our new WE-FTDB DC-Link Capacitor Series

WCAP-FTDB: Folien Kondensatoren THT DC-Link Boxed (MKP)

Für die neue Produktserie DC-Link Folienkondensatoren wird eine metallisierte Polypropylenfolie (MKP) eingesetzt. Dadurch ergeben sich folgende Merkmale und Eigenschaften:

  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Spannungsfestigkeit (bis 1200 VDC)
  • Hohe erwartbare Lebensdauer
  • Kapazitätsbereich: 1 µF - 75 µF
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C

Zwischenkreisanwendung

Für die DC-Link Anwendung (Zwischenkreisanwendung) können Folienkondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren oder MLCCs eingesetzt werden. Wesentliche Unterschiede bestehen unter anderem hinsichtlich der Nennspannung, der möglichen Kapazität und der Bauform/Größe des Kondensators. Zwischenkreisanwendungen sind z.B. Frequenzumrichter, Solarwechselrichter und DC-Ladegeräte im Bereich der Elektromobilität. Das Schaubild zeigt eine vereinfachte Darstellung eines dreiphasigen Umrichters.

Messungen

Redexpert

Mit der Hilfe von REDEXPERT finden Sie den passenden Kondensator basierend auf Ihren technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt beispielsweise mit Messwerten für Kapazität, Impedanz, ESR und Verlustfaktor (DF). Die Fähigkeit, einzelnen Komponenten miteinander hinsichtlich der Messwerte vergleichen zu können, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.

Videos

How to choose the right capacitor type for a circuit?! || Film vs. Ceramic vs. Electrolytic

Videos

Webinar: DC-Link Kondensatoren, Spezifikationen und Anwendungen

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz