ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-Polymer-KondensatorenMontagetypH-Chip SMTProduktserieWCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren

WCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren

General Purpose

WCAP-PHGP Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Merkmale

  • Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +105°C
  • Hohe Ripple-Stromtragfähigkeit
  • Flache Bauform
  • Montagetyp: H-Chip SMT
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • Störunterdrückung
  • Ein- und Ausgangskondensator für DC/DC Konverter
  • USB-Ladegeräte, Smart Meter, kompakte Designs

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster
875015119003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 63 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875015119004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5600 12 94.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875015019003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.180 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 5600 12 72 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875015119005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.180 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 113.4 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875015019004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 5600 12 88 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875015119006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 µF 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 138.6 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875015019005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 4 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 132 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875016219004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 5600 12 66 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875016319002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 82.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875016219005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.390 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 78 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875016319003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.390 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 97.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875016219006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 94 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875016319004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 117.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875016219007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.560 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 5100 15 112 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
875015119003SPEC
875015119004SPEC
875015019003SPEC
875015119005SPEC
875015019004SPEC
875015119006SPEC
875015019005SPEC
875016219004SPEC
875016319002SPEC
875016219005SPEC
875016319003SPEC
875016219006SPEC
875016319004SPEC
875016219007SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster

Videos

The H-Chip Aluminum Polymer Capacitor from Würth Elektronik

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz