ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-Polymer-KondensatorenMontagetypRadial THTProduktserieWCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren

WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren

High Temperature +125 °C

WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Merkmale

  • Produktserie mit hoher Betriebstemperatur
  • Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich
  • Hoher zulässiger Rippelstrom
  • Montagetyp: THT Radial
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Applikationen mit hoher Betriebstemperatur
  • Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
  • Befilterung
  • Glättung
  • Kopplung
  • z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box

Artikeldaten

Alle
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
IRIPPLE 2
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
870135774001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 50 2000 -55 °C bis zu +125 °C 2500 790 35 220 12 3.5 8 8 Ammopack
870135774002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.27 µF 50 2000 -55 °C bis zu +125 °C 2700 854 32 270 12 3.5 8 11.5 Ammopack
870135775003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 50 2000 -55 °C bis zu +125 °C 3476 1100 30 330 12 5 10 10 Ammopack
870135674001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.39 µF 35 2000 -55 °C bis zu +125 °C 2600 823 32 273 12 3.5 8 8 Ammopack
870135775004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 µF 50 2000 -55 °C bis zu +125 °C 4100 1297 25 470 12 5 10 12.5 Ammopack
870135674002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 35 2000 -55 °C bis zu +125 °C 3200 1013 25 392 12 3.5 8 11.5 Ammopack
870135373001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 µF 16 2000 -55 °C bis zu +125 °C 4800 1518 12 160 8 2.5 6.3 11 Ammopack870135
870135675003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 µF 35 2000 -55 °C bis zu +125 °C 4000 1266 22 700 12 5 10 12.5 Ammopack
870135374002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.180 µF 16 2000 -55 °C bis zu +125 °C 5600 1771 10 288 8 3.5 8 11.5 Ammopack870135
870135374003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 µF 16 2000 -55 °C bis zu +125 °C 5600 1771 10 352 8 3.5 8 11.5 Ammopack870135
870135374004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.270 µF 16 2000 -55 °C bis zu +125 °C 5600 1771 10 432 8 3.5 8 11.5 Ammopack870135
870135374005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 16 2000 -55 °C bis zu +125 °C 5600 1771 10 528 8 3.5 8 11.5 Ammopack870135
870135174001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.390 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 9 491.4 8 3.5 8 8 Ammopack
870135375006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.390 µF 16 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 10 624 8 5 10 12.5 Ammopack870135
870135174002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 9 592 8 3.5 8 8 Ammopack
870135375007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 16 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 10 752 10 5 10 12.5 Ammopack870135
870135174003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.560 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 9 705.6 8 3.5 8 8 Ammopack870135
870135375008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.560 µF 16 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 10 896 10 5 10 12.5 Ammopack870135
870135174004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 9 428 8 3.5 8 8 Ammopack870135
870135174005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.820 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 9 516.6 10 3.5 8 11.5 Ammopack870135
870135174006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1000 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6100 1929 9 630 10 3.5 8 11.5 Ammopack870135
870135175007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1200 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6640 2100 9 756 10 5 10 12.5 Ammopack870135
870135175008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1500 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6640 2100 9 945 10 5 10 12.5 Ammopack870135
870135175009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2000 µF 6.3 2000 -55 °C bis zu +125 °C 6640 2100 9 1260 10 5 10 12.5 Ammopack870135
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
870135774001SPEC
870135774002SPEC
870135775003SPEC
870135674001SPEC
870135775004SPEC
870135674002SPEC
870135373001SPEC
870135675003SPEC
870135374002SPEC
870135374003SPEC
870135374004SPEC
870135374005SPEC
870135174001SPEC
870135375006SPEC
870135174002SPEC
870135375007SPEC
870135174003SPEC
870135375008SPEC
870135174004SPEC
870135174005SPEC
870135174006SPEC
870135175007SPEC
870135175008SPEC
870135175009SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
IRIPPLE 2
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz