Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0504 | 1.25 | 1 | 0.8 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kompakte Multilayer Gleichtaktdrossel
- Hohe Gleichtaktdämpfung im WiFi Frequenzbereich (> 30 dB @ 2450 MHz)
- Ultra-Hochgeschwindigkeits Gegentakt Signalübertragung
12 GHz Gegentakt Grenzfrequenz
- LTCC Bauweise mit geringen Verlusten und hoher Zuverlässigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
- Betriebstemperatur: -40 °C bis zu +85 °C
Anwendung
- Hochgeschwindigkeits-Differentialdatenleitungen
- USB 3/4
- Thunderbolt 2/3
- Sata 3.X
- Display Port
- PCIe 3.0
- eDP
Artikeldaten
0504
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IL(SCC 2,1) (dB) | Testbedingung IL(SCC 2,1) | fc (GHz) | VR (V (DC)) | RDC max. (Ω) | IR (mA) | RISO | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748020024 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 2450 MHz | 8 | 5 | 2.5 | 300 | 100 MΩ | ||
748030024 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 2450 MHz | 12 | 5 | 2.5 | 300 | 100 MΩ | ||
748032455 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2450 & 5500 MHz | 12 | 5 | 2.5 | 300 | 100 MΩ |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IL(SCC 2,1) (dB) | Testbedingung IL(SCC 2,1) | fc (GHz) | VR (V (DC)) | RDC max. (Ω) | IR (mA) | RISO | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes