Bauform | Seriendatenblatt | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8090 | SPEC | 8.1 | 8.1 | 9 | SMT | ||
1011 | SPEC | 10.6 | 10.6 | 11 | SMT | ||
1212 | SPEC | 12.2 | 12.2 | 11.75 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Magnetisch geschirmte Stabkern-Drossel
- Betriebstemperatur: von -55 °C bis zu +150 °C
- Sättigungsstrom bis zu 48,5 A
- Kern aus Eisenlegierung führt zu weicher Sättigung
- AEC-Q200
- Hervorragende Koplanarität durch die Kunststoffbasis
- Automotive approved
Anwendung
- Eingangsfilterdrossel Motorsteuerungen
- Infotainment
- DC/DC-Wandler
- Multimedia Applikationen
- Mikroprozessor-Filterung
Artikeldaten
Alle
8090
1011
1212
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78433490036 | SPEC | 7 Dateien | 0.36 | 19 | 48.5 | 2.8 | 218 | SMT | ||
78433490056 | SPEC | 7 Dateien | 0.56 | 15.6 | 40.5 | 4.1 | 184 | SMT | ||
78433490075 | SPEC | 7 Dateien | 0.75 | 12.8 | 34.5 | 5.9 | 154 | SMT | ||
78433390150 | SPEC | 7 Dateien | 1.5 | 16 | 37.4 | 4.7 | 67 | SMT | ||
78433490160 | SPEC | 7 Dateien | 1.6 | 8.4 | 22.3 | 12 | 93 | SMT | ||
78433290200 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 16.2 | 29 | 4.7 | 64 | SMT | ||
78433490240 | SPEC | 7 Dateien | 2.4 | 6.8 | 18.4 | 18.4 | 80 | SMT | ||
78433390240 | SPEC | 7 Dateien | 2.4 | 13.8 | 28.7 | 6.5 | 55 | SMT | ||
78433290240 | SPEC | 7 Dateien | 2.4 | 13.8 | 24.8 | 6.4 | 60 | SMT | ||
78433390300 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 11.2 | 26.2 | 8.7 | 50 | SMT | ||
78433290360 | SPEC | 7 Dateien | 3.6 | 12.2 | 20.6 | 8.2 | 48 | SMT | ||
78433490390 | SPEC | 7 Dateien | 3.9 | 5 | 14.6 | 28.9 | 65 | SMT | ||
78433390430 | SPEC | 7 Dateien | 4.3 | 9.2 | 20.6 | 13 | 41 | SMT | ||
78433290510 | SPEC | 7 Dateien | 5.1 | 9.8 | 17 | 11.9 | 40 | SMT | ||
78433390620 | SPEC | 7 Dateien | 6.2 | 7.2 | 18 | 19.1 | 34 | SMT | ||
78433290620 | SPEC | 7 Dateien | 6.2 | 8.8 | 16 | 15 | 37 | SMT | ||
78433290750 | SPEC | 7 Dateien | 7.5 | 7.8 | 14.6 | 20.35 | 34 | SMT | ||
78433390820 | SPEC | 7 Dateien | 8.2 | 6.7 | 15.6 | 25.8 | 30 | SMT | ||
78433290820 | SPEC | 7 Dateien | 8.2 | 7.1 | 13.7 | 21.5 | 32 | SMT | ||
78433391000 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 5.6 | 14.4 | 33.2 | 28 | SMT | ||
78433391500 | SPEC | 7 Dateien | 15 | 4.3 | 11.3 | 60.9 | 20 | SMT | ||
78433291500 | SPEC | 7 Dateien | 15 | 5.4 | 9.8 | 43.1 | 23 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
78433490036 | SPEC | |
78433490056 | SPEC | |
78433490075 | SPEC | |
78433390150 | SPEC | |
78433490160 | SPEC | |
78433290200 | SPEC | |
78433490240 | SPEC | |
78433390240 | SPEC | |
78433290240 | SPEC | |
78433390300 | SPEC | |
78433290360 | SPEC | |
78433490390 | SPEC | |
78433390430 | SPEC | |
78433290510 | SPEC | |
78433390620 | SPEC | |
78433290620 | SPEC | |
78433290750 | SPEC | |
78433390820 | SPEC | |
78433290820 | SPEC | |
78433391000 | SPEC | |
78433391500 | SPEC | |
78433291500 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|