ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für NetzanwendungenProduktserieWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel

WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel

WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel. Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignale auch im Niederfrequenzbereich. Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC.
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
Type XS - - - MnZn THT
Type S 17.5 13 22 MnZn THT
Type M - - - MnZn THT
Type L 27.5 18.5 33 MnZn THT
Type XL - - 35 MnZn THT
Type XXL - 23.5 43 MnZn THT

Merkmale

  • Breitbandige Entstörung durch kapazitätsarme Wickeltechnik
  • Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignale auch im Niederfrequenzbereich
  • Sehr kompakte Bauform
  • Höchstmögliche Stromstärken bei kleinen Baugrößen
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 40/125/21
  • VDE zertifiziert nach IEC 60938-2

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Netzein- und Ausgangsfilter
  • Entstörung von Geräten ohne Masseanschluss
  • Motorentstörung
  • Gleichtakt-Störer

Artikeldaten

Alle
Type XS
Type S
Type M
Type L
Type XL
Type XXL
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartDesign Kit Muster
744821039SPEC
10 Dateien 0.3 39 3000 250 1500 MnZn 15.8 7.8 18 THT744821
744821110SPEC
10 Dateien 0.7 10 350 250 1500 MnZn 15 7.5 18 THT744821
744821120SPEC
10 Dateien 0.5 20 1000 250 1500 MnZn 15 7.8 17.5 THT744821
744821150SPEC
9 Dateien 1 5 220 250 1500 MnZn 15 7.8 18 THT744821
744821201SPEC
10 Dateien 2 1 45 250 1500 MnZn 15 7.8 18 THT744821
744821240SPEC
9 Dateien 1.5 4 140 250 1500 MnZn 15.8 7.8 18 THT
744822110SPEC
10 Dateien 1 10 360 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT744821
744998
744822120SPEC
10 Dateien 0.5 20 540 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT744821
744998
744822222SPEC
10 Dateien 2 2.2 70 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT744821
744998
744822233SPEC
10 Dateien 1.5 3.3 120 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT744821
744998
744822301SPEC
10 Dateien 3 1 35 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT744821
744998
744823210SPEC
10 Dateien 2 10 125 250 1500 MnZn 23 13.8 26.5 THT744821
744998
744823220SPEC
10 Dateien 1.5 20 270 250 1500 MnZn 23 13.8 25.5 THT744821
744998
744823305SPEC
10 Dateien 2.5 5 95 250 1500 MnZn 23 13 25.5 THT744821
744998
744823333SPEC
10 Dateien 2.5 3.3 60 250 1500 MnZn 23.5 13 25.5 THT
744823422SPEC
10 Dateien 4 2.2 30 250 1500 MnZn 23.5 13.8 25.5 THT744821
744998
744823601SPEC
10 Dateien 6 1 13 250 1500 MnZn 25 17 26.5 THT744821
744998
744824220SPEC
10 Dateien 2 20 220 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT744821
744824
744998
744824310SPEC
9 Dateien 3 10 105 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT744821
744824
744998
744824405SPEC
8 Dateien 4 5 50 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT
744824407SPEC
10 Dateien 3.5 7 80 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT
744824433SPEC
10 Dateien 4 3.3 35 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT744821
744824
744998
744824622SPEC
10 Dateien 6 2.2 20 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT744821
744824
744998
744824801SPEC
8 Dateien 7.5 1 10 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT744998
7448251201SPEC
10 Dateien 12 1 9 250 1500 MnZn 31 22 35 THT744825
744825320SPEC
10 Dateien 3 20 160 250 1500 MnZn 30 21 35 THT744825
744825410SPEC
9 Dateien 4.5 10 70 250 1500 MnZn 30 21 35 THT
744825433SPEC
10 Dateien 3 33 210 250 1500 MnZn 30 21 35 THT744825
7448256033SPEC
10 Dateien 6 3.3 25 250 1500 MnZn 30 21 35 THT744825
744825605SPEC
10 Dateien 6 5 45 250 1500 MnZn 30 21 35 THT744825
7448258022SPEC
10 Dateien 8 2.2 14 250 1500 MnZn 30 21 35 THT
7448261418SPEC
9 Dateien 14 1.8 9.5 250 1500 MnZn 43 23.5 43 THT744825
7448262013SPEC
9 Dateien 20 1.3 6.2 250 1500 MnZn 43.5 23.5 43 THT744825
7448262510SPEC
9 Dateien 25 1 4.5 250 1500 MnZn 44 23.5 43 THT744825
7448263505SPEC
9 Dateien 35 0.5 2.3 250 1500 MnZn 47 23.5 43 THT744825
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744821039SPEC
744821110SPEC
744821120SPEC
744821150SPEC
744821201SPEC
744821240SPEC
744822110SPEC
744822120SPEC
744822222SPEC
744822233SPEC
744822301SPEC
744823210SPEC
744823220SPEC
744823305SPEC
744823333SPEC
744823422SPEC
744823601SPEC
744824220SPEC
744824310SPEC
744824405SPEC
744824407SPEC
744824433SPEC
744824622SPEC
744824801SPEC
7448251201SPEC
744825320SPEC
744825410SPEC
744825433SPEC
7448256033SPEC
744825605SPEC
7448258022SPEC
7448261418SPEC
7448262013SPEC
7448262510SPEC
7448263505SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartDesign Kit Muster

Bemerkungen

  • Parisitäre Effekte sind gerade beim Einsatz stromkompensierter Drosseln nicht zu vernachlässigen. Bei der Entwicklung der Baureihe WE-CMB konnte durch den speziellen Aufbau der Bauteile eine Reduktion ermöglicht werden.Das nahezu ideal gewählte Kern-/Wicklungsverhältnis gestattet bei vergleichbarer Grundfläche sehr hohe Stromstärken. Dennoch konnten ansprechende Nenninduktivitätswerte erzielt werden. Ein angepasster Drahtquerschnitt sorgt für geringe Eigenerwärmung. Die breitbandige Wirkung gerade bei kleinen Induktivitätswerten wird nicht zuletzt durch die Auswahl eines geeigneten Kernmaterials erzielt.

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV mit LT Spice antizipieren