ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für NetzanwendungenProduktserieWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin

WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin

WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin. Einsatz von hochpermeablem nanokristallinem Kernmaterial. Frequenzbereich: 1 kHz-300 MHz. Kleines Bauvolumen.
Bauform MaßeW
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
Type XS 7.5 16 Nanokristallin THT
Type S 14 22 Nanokristallin THT
Type M - - Nanokristallin THT
Type L - 32 Nanokristallin THT
Type XL - - Nanokristallin THT
Type XXL - 46 Nanokristallin THT

Merkmale

  • Einsatz von hochpermeablem nanokristallinem Kernmaterial
  • Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg
  • Hohe und stabile Induktivitäten bis 150 °C
  • Hohe Nennströme
  • Breitbandige Entstörung
  • Kleines Bauvolumen
  • Frequenzbereich: 1 kHz-300 MHz
  • Betriebstemperatur: –55 ºC bis +125 ºC
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 55/125/21

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen
  • Motorentstörung
  • Gleichtaktstörunterdrückung

Artikeldaten

Alle
Type XS
Type S
Type M
Type L
Type XL
Type XXL
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartDesign Kit Muster
7448010911SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.9 11 430 300 2100 Nanokristallin 14 7.5 16 THT744800
7448011008SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 8 330 300 2100 Nanokristallin 14 7.5 16 THT
7448011305SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.3 5 200 300 2100 Nanokristallin 14 7.5 16 THT744800
7448012002SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 1.6 90 300 2100 Nanokristallin 14 7.5 16 THT
7448012501SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 1 55 300 2100 Nanokristallin 14 7.5 16 THT
7448013501SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 0.5 33 300 2100 Nanokristallin 15 7.5 16 THT
7448014501SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 0.4 22 300 2100 Nanokristallin 15 7.5 16 THT744800
7448020680SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.6 80 1000 300 2100 Nanokristallin 18 14 22 THT
7448021230SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.2 30 280 300 2100 Nanokristallin 18 14 22 THT
7448022010SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 10 85 300 2100 Nanokristallin 18 14 22 THT
7448023005SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 5 40 300 2100 Nanokristallin 18 14 22 THT
7448024503SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 3 22 300 2100 Nanokristallin 18 14 22 THT
7448025003SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 2.5 15 300 2100 Nanokristallin 18 14 22 THT
7448026002SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 1.5 8 300 2100 Nanokristallin 19 14 22 THT
7448027001SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 1 6 300 2100 Nanokristallin 19 14 22 THT
7448030333SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 33 94 300 2100 Nanokristallin 23 13.5 26 THT744800
7448030417SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 17 52 300 2100 Nanokristallin 23 13.5 26 THT
7448030509SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 9 32 300 2100 Nanokristallin 23 13.5 26 THT744800
744998
7448031002SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 2 6.3 300 2100 Nanokristallin 24 17 25 THT
7448031501SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 1 3.2 300 2100 Nanokristallin 24 17 25 THT744800
7448040382SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 82 170 300 2100 Nanokristallin 27.5 18 32 THT744800
7448040435SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 35 80 300 2100 Nanokristallin 27.5 18 32 THT744824
7448040515SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 15 40 300 2100 Nanokristallin 28 19 32 THT744824
7448040707SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 7 22 300 2100 Nanokristallin 29 19 32 THT744800
744824
744998
7448041104SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 4 8.8 300 2100 Nanokristallin 29 19 32 THT744824
7448041502SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 2 5 300 2100 Nanokristallin 29 19 32 THT744824
7448041801SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 1.5 3.2 300 2100 Nanokristallin 30 19 32 THT
7448042001SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 1 2.4 300 2100 Nanokristallin 30 19 32 THT744800
7448050219SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 190 310 300 2100 Nanokristallin 33 19 38 THT744800
7448050490SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 90 110 300 2100 Nanokristallin 33 19 39 THT
7448050530SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 30 46 300 2100 Nanokristallin 33 23 34 THT
7448051012SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 12 15 300 2100 Nanokristallin 34 23 34 THT744800
7448051307SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 7 8 300 2100 Nanokristallin 35.5 23 34.5 THT
7448051804SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 4.5 4.2 300 2100 Nanokristallin 36 23 34 THT
7448052303SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 23 3 3 300 2100 Nanokristallin 36 23 33 THT
7448052502SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 25 2.5 2.2 300 2100 Nanokristallin 36 23 34 THT
7448053201SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 32 0.9 1.1 300 2100 Nanokristallin 37 23 34 THT744800
7448060535SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 35 90 300 2100 Nanokristallin 43 27 46 THT744800
7448060620SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 20 45 300 2100 Nanokristallin 43 27 46 THT
7448060814SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 14 27 300 2100 Nanokristallin 43.5 27 46 THT
7448061309SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 9 15 300 2100 Nanokristallin 45 27 46 THT744800
7448061507SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 7 9.5 300 2100 Nanokristallin 46.5 27.5 46 THT
7448062105SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 21 5 6.5 300 2100 Nanokristallin 46.5 27.5 46 THT
7448062603SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 26 3 4.5 300 2100 Nanokristallin 47 27.5 46 THT
7448063801SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 38 1.5 2.3 300 2100 Nanokristallin 48 27.5 46 THT744800
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448010911SPEC
7448011008SPEC
7448011305SPEC
7448012002SPEC
7448012501SPEC
7448013501SPEC
7448014501SPEC
7448020680SPEC
7448021230SPEC
7448022010SPEC
7448023005SPEC
7448024503SPEC
7448025003SPEC
7448026002SPEC
7448027001SPEC
7448030333SPEC
7448030417SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7448030509SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7448031002SPEC
7448031501SPEC
7448040382SPEC
7448040435SPEC
7448040515SPEC
7448040707SPEC
7448041104SPEC
7448041502SPEC
7448041801SPEC
7448042001SPEC
7448050219SPEC
7448050490SPEC
7448050530SPEC
7448051012SPEC
7448051307SPEC
7448051804SPEC
7448052303SPEC
7448052502SPEC
7448053201SPEC
7448060535SPEC
7448060620SPEC
7448060814SPEC
7448061309SPEC
7448061507SPEC
7448062105SPEC
7448062603SPEC
7448063801SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartDesign Kit Muster

WE-CMBNC – common mode choke with high permeability nanocrystalline core material

Hochpermeables nanokristallines Kernmaterial

Crystal clear frequencies!

Die WE-CMBNC ist eine VDE-zertifizierte Serie von Gleichtaktdrosseln mit einem hochpermeablen nanokristallinen Kernmaterial. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende breitbandige Dämpfung bei kleiner Baugröße, hohe Nennströme und geringe Gleichstromwiderstände aus.

Auch besonders niedrige Bauhöhen oder hohe Nennspannungen können durch stromkompensierte Netzdrosseln der WE-CMB Serie realisiert werden.

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design