Merkmale
- Strombelastbarkeit bis 8 A
- Hohe Impedanz bis 1500 Ohm
- Niedriges Profil in SMT-Bauweise
- Kompaktes Gehäuse
- AEC-Q200 Qualifikation
Anwendung
- DC/DC-Wandler
- Niederspannungs Gleichstromversorgung
- Daten- und Signalleitungen
- Spannungsversorgung
Artikeldaten
1211
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | Z (Ω) | IR (A) | RDC (mΩ) | VR (V (DC)) | Wicklungstyp | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744237701 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 700 | 8 | 6 | 80 | sectional | ||
744237102 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 1000 | 6 | 14 | 80 | sectional | ||
744237152 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 | 1500 | 4.5 | 21 | 80 | Sektional |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | Z (Ω) | IR (A) | RDC (mΩ) | VR (V (DC)) | Wicklungstyp | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen