ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für LeiterplattenbestückungProduktserieWE-CMS SMT Bead Array

WE-CMS SMT Bead Array

Line Filter Array

WE-CMS SMT Bead Array
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
4856 5.6 4.8 3.2 1.5
9056 8.9 5.6 3.2 1.5
9085 9.3 8.5 4.8 1.5

Merkmale

  • Maximaler Dauerstrom bis zu 21 A
  • Niedriger RDC
  • Impedanzen bis zu 200 Ω
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC

Anwendung

  • Spannungsversorgungen
  • Symmetrische Datenleitungen
  • Leistungselektronik

Artikeldaten

Alle
4856
9056
9085
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
Design Kit Muster
7427520SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 30 17 3 20742793
7427521SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 52 19 3 34742791
742793
7427523SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 83 21 3 54
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427520SPEC
7427521SPEC
7427523SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: