Merkmale
- Learn more about current sense transformers
- Primäre Strombelastbarkeit bis zu 45A
- Frequenz 47Hz - 400Hz
- UL Klasse F 155°C Isolationssystem
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Niedriges Profil, kompakt, THT-Formfaktor
- Dielektrische Isolierung 4kV AC
- Sicherheitsstandard: IEC62368-1 / IEC61558-2-16
- AEC-Q200 qualifizierung
- Erfahren Sie mehr über den WE-CSTLF: Flyer eFile.pdf Niederfrequenz-Strommesswandler von Wurth Elektronik
Anwendung
- AC-Stromerkennung
- Fest installierte Ladegeräte an Straßen und Garagen (EV-Ladeinfrastruktur)
- Erkennung von Überlast
- Erkennung von Lastabfällen/Abschaltungen
- Industrielle Automatisierung
- Steuerungs- und Überwachungsanwendungen
- Motorsteuerungen
Artikeldaten
EI187
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mH) | n | IR (A) | ∫Udt (Vµs) | VT (V (AC)) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7492550500 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 400 | 1:500 | 45 | 30000 | 4000 | 0.27 | 16.2 | 20.3 | 16.5 | 17 | |
![]() | 7492551000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1600 | 1:1000 | 45 | 60000 | 4000 | 0.27 | 78.7 | 20.3 | 16.5 | 17 | |
![]() | 7492551500 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3600 | 1:1500 | 45 | 90000 | 4000 | 0.27 | 178 | 20.3 | 16.5 | 17 | |
![]() | 7492552000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6400 | 1:2000 | 45 | 120000 | 4000 | 0.27 | 317 | 20.3 | 16.5 | 17 | |
![]() | 7492552500 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10000 | 1:2500 | 45 | 150000 | 4000 | 0.27 | 468 | 20.3 | 16.5 | 17 | |
![]() | 7492553000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14400 | 1:3000 | 45 | 180000 | 4000 | 0.27 | 747 | 20.3 | 16.5 | 17 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 7492550500 | SPEC |
![]() | 7492551000 | SPEC |
![]() | 7492551500 | SPEC |
![]() | 7492552000 | SPEC |
![]() | 7492552500 | SPEC |
![]() | 7492553000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mH) | n | IR (A) | ∫Udt (Vµs) | VT (V (AC)) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|