ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieEMV Abschirmmaterial ProduktunterfamilieAbsorberfolienProduktserieWE-FAS EMI Flexible Absorberfolie

WE-FAS EMI Flexible Absorberfolie

WE-FAS EMI Flexible Absorberfolie

Merkmale

  • Individuell anpassbare Produktserie
    Abmessungen
    Form
    Klebstoff
  • Frequenzbereich:
    304 xx: 500 MHz–5 GHz
    324 xx: 500 MHz–3 GHz
  • Oberflächenwiderstand: 2 x 10E10 Ω
  • Isolierungswiderstand: 0,01 x 10E12 Ω
  • Spezifische Dichte: 4 typ.
  • Reißfestigkeit: 47 Mpa
  • Material: UL94-V0
  • Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
  • Betriebstemperatur: –20 ºC bis +90 ºC
  • Permeabilität:
    -304 xxS: max. 23 μr
    -324 xx: max. 38 μr
  • Custom designs auf Anfrage
  • Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-FAS? Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-FAS

Anwendung

  • EMC noise suppression
  • SAR reduction
  • EMC shielding
  • Blocking undesired magnetic coupling
  • Avoiding cavity resonances
  • Prevention of Electro Static Discharge
  • Housing and openings between PCB's, on IC's, processors and controllers, on cables which need high flexibility and LCD/LED monitors.
  • Useful for digital devices: laptops, CD-/DVD- Player, digital cameras, handhelds, mobiles, GPS receivers and many more.

Schneiden, falten, testen. ShielDIY!

Erstellen Sie Ihren eigenen, individuellen Abschirmschrank. Schneiden, falten und testen Sie - DIY!

Jetzt mehr erfahren!

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Statusµʹ
@ 1 MHz
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
RS
(MΩ/ square)
Design Kit Muster
30403SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 23 330 210 0.3 10
30405SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 23 330 210 0.5 10
30410SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 23 330 210 1 10
32401SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 297 210 0.1 10
32402SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 297 210 0.2 10
32403SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 297 210 0.3 10
32405SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 297 210 0.5 10
324075SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 297 210 0.75 10
32410SSPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 297 210 1 10
34401SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 297 210 0.1 10304999
34402SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 297 210 0.2 10304999
34403SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 100 297 210 0.3 10
34411SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 297 210 0.1 10
34412SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 297 210 0.2 10
34413SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 297 210 0.3 10
34415SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 297 210 0.5 10
344105001SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 60 60 0.05 10304999
344105002SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 20 20 0.05 10
344105A7SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 74 105 0.05 10
34411A7SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 74 105 0.1 10
34412001SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 60 60 0.2 10
34412002SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 20 20 0.2 10
34413001SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 60 60 0.3 10304999
34413002SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 20 20 0.3 10
34413A7SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 74 105 0.3 10
34415001SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 60 60 0.5 10304999
34415002SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 20 20 0.3 10
34415A7SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 74 105 0.5 10
344105SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 297 210 0.05 10
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
30403SSPEC
30405SSPEC
30410SSPEC
32401SSPEC
32402SSPEC
32403SSPEC
32405SSPEC
324075SSPEC
32410SSPEC
34401SPEC
34402SPEC
34403SPEC
34411SPEC
34412SPEC
34413SPEC
34415SPEC
344105001SPEC
344105002SPEC
344105A7SPEC
34411A7SPEC
34412001SPEC
34412002SPEC
34413001SPEC
34413002SPEC
34413A7SPEC
34415001SPEC
34415002SPEC
34415A7SPEC
344105SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Statusµʹ
@ 1 MHz
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
RS
(MΩ/ square)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers

Videos

Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten