Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie:
Abmessungen
Form
Klebstoff - Betriebstemperatur: –25 °C bis +90 °C
- Reißfestigkeit: 6 MPa
- Erhöhte Feuerfestigkeit
- Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-FAS? Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-FAS
Anwendung
- RFID Anwendungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | µʹ @ 13.56 MHz | µʹʹ @ 13.56 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | RS (Ω/cm²) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31401 | SPEC | 1 Dateien | 25 | 1 | 297 | 210 | 0.1 | 1 | – | ||
31402 | SPEC | 1 Dateien | 25 | 1 | 297 | 210 | 0.2 | 1 | – | ||
31403 | SPEC | 1 Dateien | 25 | 1 | 297 | 210 | 0.3 | 1 | – | ||
33401 | SPEC | 3 Dateien | 55 | 1 | 297 | 210 | 0.1 | 1 | 304999 | ||
33402 | SPEC | 3 Dateien | 55 | 1 | 297 | 210 | 0.2 | 1 | 304999 | ||
33403 | SPEC | 3 Dateien | 55 | 1 | 297 | 210 | 0.3 | 1 | 304999 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | µʹ @ 13.56 MHz | µʹʹ @ 13.56 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | RS (Ω/cm²) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers
Videos
Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten