Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie in Bezug auf Abmessungen und Form
- Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit
- Großer Betriebstemperaturbereich: -40-160ºC
- Großer Frequenzbereich 1 MHz bis 3 GHz
- Hohe Oberflächenbeständigkeit
- Extrem flexibel
- Dicke ab 1 mm
- Klebefläche für einfache Montage
- Einfach zu verarbeiten
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-FAS? Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-FAS
Anwendung
- Wärmeleitende Oberfläche
- EMV-Rauschunterdrückung
- EMV-Schirmung
- Blockierung unerwünschter magnetische Kupplung
- Vermeidung von elektrostatischer Entladung
- Besonders nützlich für den Einsatz auf heißen Oberflächen/Geräten, auf IC's, Prozessoren und Controllern
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | µʹ @ 1 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | RS (GΩ/ square) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39410 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 300 | 300 | 1 | 6 | – | ||
39420 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 300 | 300 | 2 | 6 | – | ||
39430 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 300 | 300 | 3 | 6 | – | ||
39410001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 60 | 60 | 1 | 6 | 304999 | ||
39420001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 60 | 60 | 2 | 6 | 304999 | ||
39430001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 60 | 60 | 3 | 6 | 304999 | ||
39410002 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 20 | 20 | 1 | 6 | – | ||
39420002 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 20 | 20 | 2 | 6 | – | ||
39430002 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 20 | 20 | 3 | 6 | – | ||
39410A7 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 74 | 105 | 1 | 6 | – | ||
39420A7 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 74 | 105 | 2 | 6 | – | ||
39430A7 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 74 | 105 | 3 | 6 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
39410 | SPEC | |
39420 | SPEC | |
39430 | SPEC | |
39410001 | SPEC | |
39420001 | SPEC | |
39430001 | SPEC | |
39410002 | SPEC | |
39420002 | SPEC | |
39430002 | SPEC | |
39410A7 | SPEC | |
39420A7 | SPEC | |
39430A7 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | µʹ @ 1 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | RS (GΩ/ square) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers
Videos
Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten