Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ER11/5 | 12.9 | 13 | 6.2 | |||
ER14.5/6 | 16.3 | 16.8 | 7.4 | |||
EFD15 | 17.5 | 22.1 | 8.3 | |||
EFD20 | 21 | 29.5 | 10.8 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Übertrager mit je 6 Wicklungen
- 4 Größen mit je 5 verschiedenen Luftspaltlängen
- Isolationsspannung 500 VDC
- Geringe Streuinduktivität
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
- Durch unterschiedliche Verschaltung über 375 Übertragerlösungen und ca. 125 Drossellösungen möglich. Somit ideal für schnelles Prototyping
Anwendung
- Alle Arten von Schaltreglern
- Sperrwandler
- Flusswandler
- Gegentaktwandler
- Drosselaufwärts-/Drosselabwärtswandler
- SEPIC-Wandler
Artikeldaten
Alle
ER11/5
ER14.5/6
EFD15
EFD20
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (µVs) | RDC BASE (mΩ) | Bauform | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749196540 | SPEC | 6 Dateien | 3.4 | 1.91 | 4.18 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 65.6 | 30 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196530 | SPEC | 6 Dateien | 4.3 | 1.91 | 2.91 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 65.6 | 30 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196520 | SPEC | 6 Dateien | 5.3 | 1.91 | 2.53 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 65.6 | 30 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196241 | SPEC | 6 Dateien | 6.6 | 0.95 | 1.55 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 48.3 | 159 | ER14.5/6 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196541 | SPEC | 6 Dateien | 7.6 | 1.7 | 2.46 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 98.4 | 71.1 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196341 | SPEC | 6 Dateien | 7.9 | 0.97 | 1.33 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 39.8 | 140 | EFD15 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196231 | SPEC | 6 Dateien | 8.3 | 0.95 | 1.2 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 48.3 | 159 | ER14.5/6 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196141 | SPEC | 6 Dateien | 8.5 | 0.55 | 0.96 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 32.9 | 344 | ER11/5 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196331 | SPEC | 6 Dateien | 9.3 | 0.97 | 1.09 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 39.8 | 140 | EFD15 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196531 | SPEC | 6 Dateien | 9.7 | 1.7 | 2.2 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 98.4 | 71.1 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196510 | SPEC | 6 Dateien | 9.9 | 1.91 | 1.17 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 65.6 | 30 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196131 | SPEC | 6 Dateien | 10.9 | 0.55 | 0.73 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 32.9 | 344 | ER11/5 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196221 | SPEC | 6 Dateien | 11.6 | 0.95 | 0.84 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 48.3 | 159 | ER14.5/6 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196521 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 1.7 | 1.73 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 98.4 | 71.1 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196321 | SPEC | 6 Dateien | 14.2 | 0.97 | 0.63 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 39.8 | 140 | EFD15 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196121 | SPEC | 6 Dateien | 14.7 | 0.55 | 0.54 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 32.9 | 344 | ER11/5 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196211 | SPEC | 6 Dateien | 21.6 | 0.95 | 0.36 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 48.3 | 159 | ER14.5/6 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196511 | SPEC | 6 Dateien | 22.3 | 1.7 | 0.49 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 98.4 | 71.1 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196311 | SPEC | 6 Dateien | 23.3 | 0.97 | 0.33 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 39.8 | 140 | EFD15 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196111 | SPEC | 6 Dateien | 27.4 | 0.55 | 0.22 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 32.9 | 344 | ER11/5 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196500 | SPEC | 6 Dateien | 87.1 | 1.91 | 0.03 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 65.6 | 30 | EFD20 | ohne Luftspalt | |
![]() | 749196201 | SPEC | 6 Dateien | 140 | 0.95 | 0.02 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 48.3 | 159 | ER14.5/6 | ohne Luftspalt | |
![]() | 749196301 | SPEC | 6 Dateien | 153.8 | 0.97 | 0.02 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 39.8 | 140 | EFD15 | ohne Luftspalt | |
![]() | 749196501 | SPEC | 6 Dateien | 196 | 1.7 | 0.02 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 98.4 | 71.1 | EFD20 | ohne Luftspalt | |
![]() | 749196101 | SPEC | 6 Dateien | 198.6 | 0.55 | 0.01 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 32.9 | 344 | ER11/5 | ohne Luftspalt |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 749196540 | SPEC |
![]() | 749196530 | SPEC |
![]() | 749196520 | SPEC |
![]() | 749196241 | SPEC |
![]() | 749196541 | SPEC |
![]() | 749196341 | SPEC |
![]() | 749196231 | SPEC |
![]() | 749196141 | SPEC |
![]() | 749196331 | SPEC |
![]() | 749196531 | SPEC |
![]() | 749196510 | SPEC |
![]() | 749196131 | SPEC |
![]() | 749196221 | SPEC |
![]() | 749196521 | SPEC |
![]() | 749196321 | SPEC |
![]() | 749196121 | SPEC |
![]() | 749196211 | SPEC |
![]() | 749196511 | SPEC |
![]() | 749196311 | SPEC |
![]() | 749196111 | SPEC |
![]() | 749196500 | SPEC |
![]() | 749196201 | SPEC |
![]() | 749196301 | SPEC |
![]() | 749196501 | SPEC |
![]() | 749196101 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (µVs) | RDC BASE (mΩ) | Bauform | Typ | Muster |
---|
Bemerkungen