| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 40 | 35 | 24 | THT | ||
| 3521 Low loss | 40 | 35 | 24 | THT | ||
| 3540 | 41 | 36 | 35 | THT | ||
| 3540 Low loss | 41 | 36 | 35 | THT |
Datenblatt
LTSpice-Dateien
Merkmale
- THT-Version, um die mechanische Stabilität zu gewährleisten
- Induktivität von 1,5 µH bis zu 47 µH
- Strombelastbarkeit bis zu 75 A (Sättigung bis zu 175 A)
- Äußerst niedriger DCR
- Version mit besonders geringe Kernverlusten verfügbar
- Betriebstemperatur -40 °C bis 150 °C
Anwendung
- Speicherinduktor für DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad
- Hochstrom-DC-Motorantrieb
- On-Board-Ladegerät
- Hochstrom-Ausgangsfilter
Artikeldaten
Alle
3521
3521 Low loss
3540
3540 Low loss
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC typ. (mΩ) | Montageart | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7843763521015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 75 | 170 | 0.35 | THT | |
| 78437613521015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 75 | 175 | 0.35 | THT | |
| 7843763521022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 75 | 130 | 0.35 | THT | |
| 78437613521022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 75 | 120 | 0.35 | THT | |
| 7843763521033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 75 | 82 | 0.35 | THT | |
| 78437613521033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 75 | 76 | 0.35 | THT | |
| 7843763540068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 56.7 | 76.5 | 1.01 | THT | |
| 78437613540068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 56.7 | 82.7 | 1.01 | THT | |
| 7843763540100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 56.7 | 62 | 1.01 | THT | |
| 78437613540100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 56.7 | 70.7 | 1.01 | THT | |
| 7843763540150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 45.3 | 51.6 | 1.77 | THT | |
| 7843763540220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 40.6 | 42 | 2.63 | THT | |
| 7843763540330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 32 | 38.9 | 5.67 | THT | |
| 7843763540470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 32 | 31 | 5.67 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 7843763521015 | SPEC |
| 78437613521015 | SPEC |
| 7843763521022 | SPEC |
| 78437613521022 | SPEC |
| 7843763521033 | SPEC |
| 78437613521033 | SPEC |
| 7843763540068 | SPEC |
| 78437613540068 | SPEC |
| 7843763540100 | SPEC |
| 78437613540100 | SPEC |
| 7843763540150 | SPEC |
| 7843763540220 | SPEC |
| 7843763540330 | SPEC |
| 7843763540470 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC typ. (mΩ) | Montageart | Muster |
|---|