ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeSpeicherdrosselnProduktserieWE-HCIT THT High Current Inductor

WE-HCIT THT High Current Inductor

WE-HCIT THT High Current Inductor
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
1010 10.1 10.1 9.7
1008 10.1 10.1 8.1

Merkmale

  • AECQ200 Qualifikation
  • THT-Design für bessere Stabilität gegen Vibrationen
  • Hohe Strombelastbarkeit bis zu 28A
  • Sehr niedriger RDC (0.44-0.88Ω)
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +150°C -> AECQ 200 Klasse 1
  • Weiches Sättigungsverhalten
  • Automotive approved

Anwendung

  • DC-DC-Wandler für Unterhaltungs-/Kommunikationssysteme
  • EMV-Unterdrückung für Motoren (Sitze / Elektrische Spiegel / Windschutzscheibe)
  • Energieanwendungen / Batteriemanagementsysteme

Artikeldaten

Alle
1010
1008