| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type SV | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | ||
| Type MV | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | ||
| Type LV | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | ||
| Type XV | 32.5 | 21.5 | 35.5 | THT | ||
| Type SH | 18 | 18 | 13 | THT | ||
| Type MH | 23 | 23 | 14.5 | THT | ||
| Type LH | 28.5 | 28.5 | 17 | THT | ||
| Type XH | 33.5 | 33.5 | 20 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Einfache Montage durch entsprechendes 4-Pin-Gehäuse
- Kompakte und kleine Bauform
- 4 Lötpin-Technik für optimale mechanische Entkopplung
- Ringkerndrossel mit segmentierter Bewicklung
- Hohe Störunterdrückung für Gleichtaktstörer im nieder- bis mittelfrequenten Bereich
- Geringes Streufeld
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie: 40/125/21
- VDE zertifiziert nach IEC 60938-2
Anwendung
- Netzfilter
- Leistungselektronik
- Getaktete Netzteile
- Gleichtaktstörer
Artikeldaten
Alle
Type SV
Type MV
Type LV
Type XV
Type SH
Type MH
Type LH
Type XH
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR 1 (A) | L1 (mH) | RDC1 max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7446120027 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 27 | 1.2 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | 744630 | ||
| 7446120039 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 39 | 1.7 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | 744630 | ||
| 7446120047 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.3 | 47 | 2.6 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | 744630 | ||
| 7446121007 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 6.8 | 0.3 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | 744630 | ||
| 7446121010 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.7 | 10 | 0.55 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | 744630 | ||
| 7446121018 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 18 | 0.75 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | – | ||
| 7446122001 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 1 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | 744630 | ||
| 7446122003 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | 744630 | ||
| 74461240004 | SPEC | 14 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.6 | 0.4 | 0.02 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 12.8 | 19.8 | THT | 744630 | ||
| 7446220047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 47 | 1.6 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 7446221010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.3 | 10 | 0.25 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 7446221012 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.2 | 12 | 0.28 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 7446221027 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.6 | 27 | 0.7 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 7446222002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.2 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 7446222003 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 3.3 | 0.075 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 7446222004 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 4.2 | 0.12 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 7446222007 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 6.8 | 0.2 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | – | ||
| 7446223001 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 1 | 0.04 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 74462250007 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 0.7 | 0.02 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT | 744630 | ||
| 7446321027 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 27 | 0.64 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | – | ||
| 7446321033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 33 | 0.85 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | 744630 | ||
| 7446321050 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.6 | 50 | 1.2 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | 744630 | ||
| 7446322007 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.9 | 6.8 | 0.16 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | – | ||
| 7446322010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.9 | 10 | 0.18 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | 744630 | ||
| 7446323003 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.7 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | 744630 | ||
| 7446323004 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 4 | 0.07 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | 744630 | ||
| 7446326002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 1.8 | 0.023 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT | 744630 | ||
| 7446422007 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 | 6.8 | 0.12 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 21.5 | 35.5 | THT | 744630 | ||
| 7446424002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 2.2 | 0.038 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 21.5 | 35.5 | THT | 744630 | ||
| 7446424003 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 3.3 | 0.065 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 21.5 | 35.5 | THT | – | ||
| 7446620015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 15 | 0.83 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | – | ||
| 7446620027 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 27 | 1.2 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | 744630 744998 | ||
| 7446620039 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 39 | 1.7 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | – | ||
| 7446621007 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 6.8 | 0.3 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | 744630 744998 | ||
| 7446621010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.7 | 10 | 0.55 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | – | ||
| 7446622001 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 1 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | – | ||
| 7446622002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.2 | 0.1 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | 744630 744998 | ||
| 7446622003 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | – | ||
| 74466240007 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 0.7 | 0.027 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT | 744630 744998 | ||
| 7446720047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 47 | 2 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT | 744630 | ||
| 7446721010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.3 | 10 | 0.25 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT | – | ||
| 7446721027 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.6 | 27 | 0.7 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT | – | ||
| 7446722002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.2 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT | 744630 | ||
| 7446722004 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.9 | 4.2 | 0.12 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT | – | ||
| 7446722007 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 6.8 | 0.2 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT | 744630 | ||
| 7446723001 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 1.2 | 0.04 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT | – | ||
| 7446821027 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 27 | 0.64 | 250 | 1500 | MnZn | 28.5 | 28.5 | 17 | THT | 744630 | ||
| 7446822006 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 5.6 | 0.16 | 250 | 1500 | MnZn | 28.5 | 28.5 | 17 | THT | 744630 | ||
| 7446823003 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.7 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 28.5 | 28.5 | 17 | THT | – | ||
| 7446823006 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.4 | 5.6 | 0.1 | 250 | 1500 | MnZn | 28.5 | 28.5 | 17 | THT | – | ||
| 7446921027 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.2 | 27 | 0.4 | 250 | 1500 | MnZn | 33.5 | 33.5 | 20 | THT | 744630 | ||
| 7446923010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 10 | 0.155 | 250 | 1500 | MnZn | 33.5 | 33.5 | 20 | THT | – | ||
| 7446924003 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 3.3 | 0.065 | 250 | 1500 | MnZn | 33.5 | 33.5 | 20 | THT | – | ||
| 7446926002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 1.8 | 0.03 | 250 | 1500 | MnZn | 33.5 | 33.5 | 20 | THT | 744630 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 7446120027 | SPEC | |
| 7446120039 | SPEC | |
| 7446120047 | SPEC | |
| 7446121007 | SPEC | |
| 7446121010 | SPEC | |
| 7446121018 | SPEC | |
| 7446122001 | SPEC | |
| 7446122003 | SPEC | |
| 74461240004 | SPEC | |
| 7446220047 | SPEC | |
| 7446221010 | SPEC | |
| 7446221012 | SPEC | |
| 7446221027 | SPEC | |
| 7446222002 | SPEC | |
| 7446222003 | SPEC | |
| 7446222004 | SPEC | |
| 7446222007 | SPEC | |
| 7446223001 | SPEC | |
| 74462250007 | SPEC | |
| 7446321027 | SPEC | |
| 7446321033 | SPEC | |
| 7446321050 | SPEC | |
| 7446322007 | SPEC | |
| 7446322010 | SPEC | |
| 7446323003 | SPEC | |
| 7446323004 | SPEC | |
| 7446326002 | SPEC | |
| 7446422007 | SPEC | |
| 7446424002 | SPEC | |
| 7446424003 | SPEC | |
| 7446620015 | SPEC | |
| 7446620027 | SPEC | |
| 7446620039 | SPEC | |
| 7446621007 | SPEC | |
| 7446621010 | SPEC | |
| 7446622001 | SPEC | |
| 7446622002 | SPEC | |
| 7446622003 | SPEC | |
| 74466240007 | SPEC | |
| 7446720047 | SPEC | |
| 7446721010 | SPEC | |
| 7446721027 | SPEC | |
| 7446722002 | SPEC | |
| 7446722004 | SPEC | |
| 7446722007 | SPEC | |
| 7446723001 | SPEC | |
| 7446821027 | SPEC | |
| 7446822006 | SPEC | |
| 7446823003 | SPEC | |
| 7446823006 | SPEC | |
| 7446921027 | SPEC | |
| 7446923010 | SPEC | |
| 7446924003 | SPEC | |
| 7446926002 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR 1 (A) | L1 (mH) | RDC1 max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design