| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030 | 5.2 | 5.2 | 3.1 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kleinste Doppeldrossel mit unterschiedlichen Windungsverhältnis und 500 V Isolierung
- Magnetisch geschirmt
- 1:N Übertrager
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 125 °C
Anwendung
- Ideale Lösung für Buck / Boost-Wandler mit geregelt und ungeregelter Ausgangsspannung
- Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter) mit hoher Verpackungsdichte
- Step-up oder Step-Down Konverter mit Auxiliary Wicklung
- Kann in Auto-Transformator-Anwendungen verwendet werden
Artikeldaten
5030
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres 1 (MHz) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744889015100 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 22.5 | 1:1.5 | 0.95 | 1.5 | 349 | 408 | 500 | 600 | 13 | |
| 744889015220 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 49.5 | 1:1.5 | 0.6 | 1 | 662 | 874 | 1000 | 1200 | 9.5 | |
| 744889015330 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 74.25 | 1:1.5 | 0.45 | 0.75 | 1338 | 1782 | 1900 | 2400 | 7 | |
| 744889020100 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 40 | 1:2 | 0.95 | 1.5 | 358 | 552 | 500 | 750 | 11.5 | |
| 744889020220 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 88 | 1:2 | 0.6 | 1 | 712 | 1208 | 1000 | 1600 | 7 | |
| 744889020330 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 132 | 1:2 | 0.45 | 0.75 | 1383 | 2418 | 1900 | 3200 | 5.8 | |
| 744889030100 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 90 | 1:3 | 0.95 | 1.5 | 363 | 846 | 500 | 1100 | 8 | |
| 744889030220 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 198 | 1:3 | 0.6 | 1 | 732 | 1872 | 1000 | 2500 | 5 | |
| 744889030330 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 297 | 1:3 | 0.45 | 0.75 | 1466 | 3758 | 1900 | 5200 | 4 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 744889015100 | SPEC |
| 744889015220 | SPEC |
| 744889015330 | SPEC |
| 744889020100 | SPEC |
| 744889020220 | SPEC |
| 744889020330 | SPEC |
| 744889030100 | SPEC |
| 744889030220 | SPEC |
| 744889030330 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres 1 (MHz) | Muster |
|---|
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Videos
WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos