LTSpice-Dateien
Merkmale
- Nominal input voltage: 85–265 VAC (120–375 VDC)
- Small size
- Low leakage inductance
- Multiple-output options
- Operating temperature: −40 °C to +125 °C
- Isolation Voltage: 2 kVAC to 5 kVAC
- Options for fixed frequency or quasi-resonant mode operation
- Most products meet reinforced insulation
Anwendung
- Industrial controls
- USB chargers
- Utility metering devices
- Process controls
- Factory automation
- Security systems
- Garage door opener auxiliary supplies
- Home appliances
- Especially designed for several ICs from Texas Instruments
Reference Designs
Artikeldaten
Alle
EE13/7/4
EE16/7/5
EE16/8/5
EE20/10/6
EE25/13/7
EFD20
EFD25
EP13
ERL35
ER28/14
ER28/17
ETD29
ETD39
PQ2625
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | Vaux (V) | Vaux 2 (V) | L (µH) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750342851 | SPEC | 12 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 43 - 318 V (AC) | 24 | 1000 | 15 | 65 | 15 | 65 | 15 | – | 150 | 75 | 3.75:1.5:1:1:1:1 | 2.78 | 1250 | EE25/13/7 | THT | 27.05 | 32.25 | 22.86 | ||
![]() | 750343068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 - 283 V (AC) | 24 | 2500 | – | – | – | – | 18 | – | 230 | 65 | 3.88:1:0.83 | 4.4 | 3000 | PQ2625 | THT | 1.15 | 30.35 | 29.3 | ||
![]() | 750343466 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 - 282 V (AC) | 24 | 1500 | – | – | – | – | 16.5 | – | 280 | 100 | 4.29 : 1 : 0.72 | 1.88 | 3000 | EE20/10/6 | THT | 22.2 | 25 | 16.5 | ||
![]() | 7508113417 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 64 - 265 V (AC) | 19 | 3850 | – | – | – | – | 11 | – | 140 | 30 - 130 | 3.25:1:0.58 | 9.1 | 3000 | ER28/17 | THT | 32 | 39 | 36 | ||
![]() | 7508110329 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 70 - 265 V (AC) | 15 | 340 | – | – | – | – | 15 | – | 700 | 130 | 6.6:1:1 | 0.575 | 4000 | EE16/7/5 | THT | 17.5 | 18.8 | 17.5 | ||
![]() | 750817930 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 71 - 481 V (AC) | 12 | 700 | 12 | 700 | 12 | 700 | 18 | – | 350 | 100 | 7:1:1:1:1.5 | 1.8 | 3000 | EE20/10/6 | THT | 22.2 | 25 | 16 | ||
![]() | 750343661 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 71 - 301 V (AC) | 15 | 250 | 5 | 3000 | – | – | 15 | – | 500 | 85 | 8:1.75:1:2.75 | 6 | 3000 | EE20/10/6 | THT | 22.2 | 25.8 | 16 | ||
![]() | 7508110151 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 5 | 1000 | – | – | – | – | 15 | – | 1500 | 70 | 15.42:1:3.14 | 0.425 | 4000 | EP13 | THT | 22.2 | 25 | 16 | ||
![]() | 750811647 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 17.4 | 1000 | 6.6 | 1000 | – | – | 18 | – | 250 | 100 | 10:1:2.5:2.75 | 1.7 | 3500 | EE20/10/6 | THT | 22.2 | 26 | 16 | ||
![]() | 7508110127 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 5 | 1000 | – | – | – | – | 15 | – | 1050 | 120 | 14.16:1:3.17 | 0.5 | 4000 | EP13 | THT | 14.22 | 14.22 | 12.7 | ||
![]() | 7508112339 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 3000 | – | – | – | – | 18 | 6 | 220 | 100 | 7:1:1.5:0.5 | 2.2 | 4500 | EE20/10/6 | SMT | 22.2 | 25 | 16.5 | ||
![]() | 750313739 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 5 | 1200 | – | – | – | – | 17 | – | 1100 | 115 | 16.5:1:3.5 | 0.65 | 4500 | EE16/8/5 | THT | 20.32 | 24.38 | 16 | ||
![]() | 7508110331 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 15 | 250 | – | – | – | – | 15 | – | 500 | 130 | 3.25:1:1 | 0.5 | 3000 | EE13/7/4 | THT | 13.72 | 20.45 | 10.54 | ||
![]() | 7508111323 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 1000 | – | – | – | – | 12 | – | 2000 | 50 - 102 | 8:1:1:1 | 0.5 | 625 | EE16/8/5 | THT | 17.78 | 26.9 | 13.8 | ||
![]() | 750315526 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 5 | 2000 | – | – | – | – | 20 | – | 435 | 100 | 13.2:1:3.8 | 1.25 | 3900 | EE16/7/5 | THT | 17.5 | 18.8 | 13.8 | ||
![]() | 7508112341 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 3000 | – | – | – | – | 12 | – | 380 | 60 - 120 | 7:1:1 | 3.3 | 4500 | EFD25 | THT | 26.3 | 33 | 14.76 | ||
![]() | 750316326 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 27 | 6000 | – | – | – | – | 12 | – | 250 | 120 | 4:1:0.5 | 7.5 | 3600 | ERL35 | THT | 36.5 | 44 | 28.5 | ||
![]() | 750316686 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 1000 | – | – | – | – | 12 | – | 500 | 70 | 6:1:1 | 0.925 | 3000 | EE16/8/5 | THT | 20.32 | 24.38 | 16 | ||
![]() | 750317406 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 400 V (AC) | 12 | 1100 | 4 | 10 | – | – | 25 | – | 600 | 100 | 21:3:1:6 | 1.5 | 4800 | EE20/10/6 | THT | 21.5 | 25 | 16 | ||
![]() | 750318383 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 300 | 7 | 2000 | -15 | 300 | 15 | – | 680 | 66 | 29.33:1:1.67:3:3 | 1.4 | 3750 | EFD20 | THT | 21.5 | 29 | 12.45 | ||
![]() | 750813743 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 90 - 144 V (AC) | 12 | 4050 | 12 | 4050 | – | – | 15 | – | 180 | 60 | 10:1:1:1 | 7.3 | 3750 | ER28/14 | THT | 31 | 31 | 25 | ||
![]() | 750343004 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 106 - 286 V (AC) | 24 | 3850 | – | – | – | – | 18 | – | 160 | 65 | 4:1:0.78 | 4.7 | 3750 | ER28/14 | THT | 30.5 | 24 | 33 | ||
![]() | 750315046 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 141 - 403 V (AC) | 24 | 2100 | – | – | – | – | 24 | – | 1000 | 60 | 8.67:1:1 | 2 | 3000 | EE25/13/7 | THT | 27.05 | 32.25 | 22.86 | ||
![]() | 750315242 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 141 - 283 V (AC) | 12 | 1800 | 12 | 1800 | – | – | 20 | 16 | 600 | 45 | 12:1:1:1.67:1.33 | 2.3 | 3000 | EE25/13/7 | THT | 27.05 | 32.25 | 22.86 | ||
![]() | 750315241 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 142 - 284 V (AC) | 36 | 1000 | – | – | – | – | 18 | – | 1100 | 45 | 4:1:0.5 | 1.3 | 3000 | EE20/10/6 | THT | 22.2 | 25 | 16 | ||
![]() | 750316585 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 177 - 473 V (AC) | 12 | 1500 | 5 | 2000 | – | – | 17 | – | 600 | 30 | 11.63:2.18:1:3 | 2.75 | 4000 | EE20/10/6 | THT | 22.2 | 25 | 16 | ||
![]() | 750815039 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 184 - 265 V (AC) | 12 | 300 | – | – | – | – | 12 | – | 6600 | 40 - 130 | 18:1:1 | 0.225 | 4000 | EE16/7/5 | THT | 17.5 | 18.8 | 14.2 | ||
![]() | 750315340 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 200 - 265 V (AC) | 24 | 10000 | – | – | – | – | 12 | – | 200 | 60 | 4.5:1:0.5 | 15 | 3000 | ETD39 | THT | 49 | 41.9 | 31.75 | ||
![]() | 750344367 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 269 - 282 V (AC) | 18 | 100 | 6 | 900 | – | – | 12 | – | 1600 | 110 | 16:2:1:2 | 0.3 | 3000 | EE16/7/5 | THT | 17.5 | 20 | 14 | ||
![]() | 750342585 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 400 - 690 V (AC) | 24 | 2000 | 16 | 140 | 16 | 140 | 16 | – | 2500 | 68 | 35.5:1:2:2:0.75:2 | 0.0062 | 3800 | ETD29 | THT | 35.56 | 24.38 | 44.2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 750342851 | SPEC | |
![]() | 750343068 | SPEC | |
![]() | 750343466 | SPEC | |
![]() | 7508113417 | SPEC | |
![]() | 7508110329 | SPEC | |
![]() | 750817930 | SPEC | |
![]() | 750343661 | SPEC | |
![]() | 7508110151 | SPEC | |
![]() | 750811647 | SPEC | |
![]() | 7508110127 | SPEC | |
![]() | 7508112339 | SPEC | |
![]() | 750313739 | SPEC | |
![]() | 7508110331 | SPEC | |
![]() | 7508111323 | SPEC | |
![]() | 750315526 | SPEC | |
![]() | 7508112341 | SPEC | |
![]() | 750316326 | SPEC | |
![]() | 750316686 | SPEC | |
![]() | 750317406 | SPEC | |
![]() | 750318383 | SPEC | |
![]() | 750813743 | SPEC | |
![]() | 750343004 | SPEC | |
![]() | 750315046 | SPEC | |
![]() | 750315242 | SPEC | |
![]() | 750315241 | SPEC | |
![]() | 750316585 | SPEC | |
![]() | 750815039 | SPEC | |
![]() | 750315340 | SPEC | |
![]() | 750344367 | SPEC | |
![]() | 750342585 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | Vaux (V) | Vaux 2 (V) | L (µH) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|