Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | ||
0805 | 2 | - | - | ||
1008 | 2.5 | 2 | - |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kompakte Multilayer Bauform
- Hohe Strombelastbarkeit bis 3.8 A Nennstrom
- Magnetisch geschirmte Konstruktion: Kein Übersprechen
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
- in 4 Baugrößen und 3 Typen verfügbar (Low Profile, Low RDC & High Saturation Current)
Anwendung
- DC/DC Schaltregler speziell bei hohen Schaltfrequenzen > 1MHz
- Elektronische Geräte mit sehr geringer Bauhöhe
- Tragbare Geräte wie Smart Phones, Tablets, Notebooks und Digitalkameras
Application Notes
Artikeldaten
Alle
0603
0805
1008
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74479762122 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.22 | 900 | 1200 | 1300 | 120 | 250 | Low Profile | 0.5 | 0.8 | ||
74479762133 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.33 | 800 | 1100 | 1200 | 160 | 200 | Low Profile | 0.5 | 0.8 | ||
74479763147A | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 1100 | 1500 | 1500 | 90 | 190 | Low RDC | 0.8 | 0.8 | ||
74479774147i | SPEC | 74479775147A | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 0.47 | 1000 | 1300 | 700 | 120 | 130 | Low Profile | 0.5 | 1.25 | – |
74479775147A | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 1100 | 1400 | 1000 | 100 | 130 | Low RDC | 1 | 1.2 | ||
74479787147B | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 2000 | 2700 | 950 | 40 | 105 | Low RDC | 0.8 | 2 | ||
74479763168 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.68 | 750 | 1000 | 950 | 180 | 190 | Low RDC | 0.8 | 0.8 | ||
74479763210A | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 700 | 900 | 650 | 200 | 120 | Low RDC | 0.8 | 0.8 | ||
74479773210 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 800 | 1200 | 800 | 180 | 90 | Low Profile | 0.5 | 1.25 | ||
74479774210 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 800 | 1100 | 500 | 190 | 100 | Low Profile | 0.5 | 1.25 | ||
74479775210Ai | SPEC | 74479774210 | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 1 | 900 | 1300 | 950 | 110 | 90 | Low RDC | 1 | 1.2 | – |
74479787210A | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1300 | 1700 | 1000 | 71.5 | 90 | Low RDC | 1 | 2 | ||
74479787210Bi | SPEC | 74479787210A 74479887210A | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 1 | 1450 | 1950 | 1150 | 60 | 75 | Low RDC | 0.8 | 2 | – |
74479887210A | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1300 | 1600 | 1000 | 75 | 90 | High Saturation Current | 0.8 | 2 | ||
74479763215 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 600 | 850 | 500 | 230 | 100 | Low RDC | 0.8 | 0.8 | ||
74479775215 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 800 | 1100 | 800 | 160 | 70 | Low RDC | 1 | 1.2 | ||
74479787215A | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 1400 | 1900 | 1100 | 70 | 65 | Low RDC | 0.8 | 2 | ||
74479763222 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 550 | 800 | 280 | 300 | 80 | Low RDC | 0.9 | 0.8 | ||
74479774222 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 500 | 700 | 250 | 340 | 40 | Low Profile | 0.5 | 1.25 | ||
74479775222A | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 700 | 1000 | 700 | 200 | 50 | Low RDC | 1 | 1.2 | ||
74479787222Ai | SPEC | 74479887222A | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 2.2 | 1300 | 1800 | 700 | 85 | 55 | Low RDC | 0.8 | 2 | – |
74479887222A | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 1050 | 1350 | 825 | 140 | 65 | High Saturation Current | 0.8 | 2 | ||
74479889222i | SPEC | 74479887222A | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 2.2 | 900 | 1300 | 1700 | 250 | 50 | High Saturation Current | 1.2 | 2 | – |
74479775233 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 700 | 1000 | 280 | 200 | 30 | Low RDC | 1 | 1.2 | ||
74479787233Ai | SPEC | 74479887233A | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 3.3 | 1100 | 1600 | 400 | 100 | 35 | Low RDC | 0.8 | 2 | – |
74479887233Ai | SPEC | 74479887247A | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 850 | 1150 | 600 | 180 | 40 | High Saturation Current | 0.8 | 2 | – |
74479889233 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 900 | 1300 | 1300 | 250 | 50 | High Saturation Current | 1.2 | 2 | ||
74479775247 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 600 | 850 | 250 | 250 | 30 | Low RDC | 1 | 1.2 | ||
74479787247Ai | SPEC | 74479887247A | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 4.7 | 1000 | 1500 | 270 | 110 | 25 | Low RDC | 0.8 | 2 | – |
74479888247i | SPEC | 74479889247 | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 4.7 | 700 | 1000 | 700 | 380 | 35 | High Saturation Current | 1 | 2 | – |
74479887247A | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 700 | 1000 | 400 | 230 | 35 | High Saturation Current | 0.8 | 2 | ||
74479889247 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 650 | 900 | 900 | 400 | 35 | High Saturation Current | 1.2 | 2 | ||
74479777268 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 600 | 900 | 200 | 300 | 40 | Low RDC | 1.25 | 1.2 | ||
74479887268A | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 650 | 950 | 300 | 250 | 30 | High Saturation Current | 0.8 | 2 | ||
74479889268 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 600 | 800 | 700 | 500 | 25 | High Saturation Current | 1.2 | 2 | ||
74479777310 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 450 | 650 | 125 | 500 | 25 | Low RDC | 1.25 | 1.2 | ||
74479777310A | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 600 | 900 | 120 | 300 | 35 | Low RDC | 1.25 | 1.2 | ||
74479888310i | SPEC | 74479887310A | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | 10 | 600 | 800 | 250 | 500 | 25 | High Saturation Current | 1 | 2 | – |
74479887310A | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 600 | 850 | 125 | 300 | 20 | High Saturation Current | 0.8 | 2 | ||
74479889310 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 600 | 800 | 500 | 500 | 20 | High Saturation Current | 1.2 | 2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation |
---|---|---|---|
74479762122 | SPEC | – | |
74479762133 | SPEC | – | |
74479763147A | SPEC | – | |
74479774147i | SPEC | 74479775147A | – |
74479775147A | SPEC | – | |
74479787147B | SPEC | – | |
74479763168 | SPEC | – | |
74479763210A | SPEC | – | |
74479773210 | SPEC | – | |
74479774210 | SPEC | – | |
74479775210Ai | SPEC | 74479774210 | – |
74479787210A | SPEC | – | |
74479787210Bi | SPEC | 74479787210A 74479887210A | – |
74479887210A | SPEC | – | |
74479763215 | SPEC | – | |
74479775215 | SPEC | – | |
74479787215A | SPEC | – | |
74479763222 | SPEC | – | |
74479774222 | SPEC | – | |
74479775222A | SPEC | – | |
74479787222Ai | SPEC | 74479887222A | – |
74479887222A | SPEC | – | |
74479889222i | SPEC | 74479887222A | – |
74479775233 | SPEC | – | |
74479787233Ai | SPEC | 74479887233A | – |
74479887233Ai | SPEC | 74479887247A | – |
74479889233 | SPEC | – | |
74479775247 | SPEC | – | |
74479787247Ai | SPEC | 74479887247A | – |
74479888247i | SPEC | 74479889247 | – |
74479887247A | SPEC | – | |
74479889247 | SPEC | – | |
74479777268 | SPEC | – | |
74479887268A | SPEC | – | |
74479889268 | SPEC | – | |
74479777310 | SPEC | – | |
74479777310A | SPEC | – | |
74479888310i | SPEC | 74479887310A | – |
74479887310A | SPEC | – | |
74479889310 | SPEC | – |
Muster |
---|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | Muster |
---|
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!