| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 12.6 | 8.3 | 4.1 | SMT | ||
| 1006 | - | 6.73 | - | SMT |
Merkmale
- Oberflächenmontage
- AEC-Q200
- Vielzahl an Windungsverhältnissen
- Ausgangsspannungen von 5 V bis zu 23 V
- Betriebstemperatur: -40 °C bis zu +125 ºC
- Automotive approved
Anwendung
- Als Gate Drive Transformator
- Transformator für Push Pull DC/DC Konverter
- Für isolierte Schnittstellen RS 485, CAN
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (µH) | n | Testbedingung n | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | RDC 4 (mΩ) | ∫Udt (Vµs) | LS (nH) | VT (V (AC)) | VOut1 (V) | Vin (V) | IOut1 (mA) | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78931812505 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 1:1.13 | (1-3) : (6-4) | 55 | 55 | 60 | 60 | 9.5 | 600 | 2500 | 5 | 5 | 750 | 7893101 | |
| 78931812512 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 1:2.5 | (1-3) : (6-4) | 60 | 60 | 125 | 125 | 9.5 | 300 | 2500 | 12 | 5 | 310 | 7893101 | |
| 78931812515 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 1:3.13 | (1-3) : (6-4) | 60 | 60 | 230 | 230 | 9.5 | 300 | 2500 | 15 | 5 | 250 | 7893101 | |
| 78931812518 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 1:3.75 | (1-3) : (6-4) | 60 | 60 | 280 | 280 | 9.5 | 300 | 2500 | 18 | 5 | 210 | 7893101 | |
| 78931812523 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 1:4.75 | (1-3) : (6-4) | 65 | 65 | 350 | 350 | 9.5 | 300 | 2500 | 23 | 5 | 165 | 7893101 | |
| 78931610505 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 475 | 1:1.15 | (1-3) : (6-4) | 140 | 140 | 150 | 150 | 11 | 500 | 2500 | 5 | 5 | 350 | 7893101 | |
| 78931610512 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 475 | 1:2.54 | (1-3) : (6-4) | 165 | 165 | 335 | 335 | 11 | 500 | 2500 | 12 | 5 | 150 | 7893101 | |
| 78931610515 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 475 | 1:3.15 | (1-3) : (6-4) | 155 | 155 | 635 | 635 | 11 | 500 | 2500 | 15 | 5 | 115 | 7893101 | |
| 78931610518 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 475 | 1:3.77 | (1-3) : (6-4) | 160 | 160 | 775 | 775 | 11 | 500 | 2500 | 18 | 5 | 100 | 7893101 | |
| 78931610305 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 475 | 1:1.69 | (1-3) : (6-4) | 145 | 145 | 210 | 210 | 11 | 500 | 2500 | 5 | 3.3 | 350 | – | |
| 78931610306 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 475 | 1:2 | (1-3) : (6-4) | 145 | 145 | 240 | 240 | 11 | 500 | 2500 | 5 | 3.3 | 350 | – | |
| 78931610503 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 475 | 1:1.23 | (1-3) : (6-4) | 135 | 135 | 155 | 155 | 11 | 500 | 2500 | 3.3 | 5 | 350 | – | |
| 78931610506 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 475 | 1:1.31 | (1-3) : (6-4) | 135 | 135 | 160 | 160 | 11 | 500 | 2500 | 5 | 5 | 350 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 78931812505 | SPEC |
| 78931812512 | SPEC |
| 78931812515 | SPEC |
| 78931812518 | SPEC |
| 78931812523 | SPEC |
| 78931610505 | SPEC |
| 78931610512 | SPEC |
| 78931610515 | SPEC |
| 78931610518 | SPEC |
| 78931610305 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| 78931610306 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| 78931610503 | SPEC |
| 78931610506 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (µH) | n | Testbedingung n | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | RDC 4 (mΩ) | ∫Udt (Vµs) | LS (nH) | VT (V (AC)) | VOut1 (V) | Vin (V) | IOut1 (mA) | Design Kit | Muster |
|---|
WE-PSPA
PUSH PULL & GATE DRIVE TRANSFORMER
WE-PSPA
PUSH PULL & GATE DRIVE TRANSFORMER
WE-PSPA ist ein kleiner Leistungstransformator, der speziell für Push-Pull und Gate Drive Anwendungen entwickelt wurde.
- Platzersparnis durch sein niedriges Profil
- Dank seiner verschiedenen Übersetzungsverhältnissen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Aufgrund des automatisierten Herstellungsprozess ist er für den Einsatz im Automobilbereich perfekt geeignet

Ein wichtiger Parameter des Push-Pull- und Gate-Drive-Transformators ist das Produkt aus Zeit und Spannung, bis der Kern gesättigt ist. Das Spannungs-Zeit-Produkt V- t (Einheit: Volt-Sekunde) errechnet sich aus der Induktivität L und dem Sättigungsstrom Isat. Bei der Auswahl eines Übertragers sollte darauf geachtet werden, dass je nach Frequenz und Impulsbandbreite der Anwendung genügend Volt-Sekunden zur Verfügung steht.

Vereinfachte Gate-Drive-Transformator-Schaltung

Vereinfachte Push-Pull-Anwendung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: