ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieHF-InduktivitätenProduktserieWE-RFH Ferrit-SMT-Induktivität

WE-RFH Ferrit-SMT-Induktivität

WE-RFH Ferrit-SMT-Induktivität
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
1008A 2.6 2.1 1.7 SMT

Merkmale

  • Hohe thermische Stabilität
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
  • Hohe Induktivitätswerte
  • Hohe Ströme
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C

Anwendung

  • Speziell entwickelt für HF-Anwendungen
  • Ideal für Applikationen der Telekommunikation

Artikeldaten

1008A
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
Tol. LTestbedingung LQmin.
(%)
Testbedingung QRDC max.
(Ω)
IR
(mA)
fres
(MHz)
Muster
744758247ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.47 ±5% 25 MHz 45 100 MHz 1.18 470 450
744758256ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.56 ±5% 25 MHz 45 100 MHz 1.33 450 415
744758268ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.68 ±5% 25 MHz 40 100 MHz 1.2 480 375
744758282ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.82 ±5% 25 MHz 40 100 MHz 1.6 400 350
744758310ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 ±5% 25 MHz 33 100 MHz 1.7 370 180
744758312ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.2 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 0.5 760 280
744758315ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 0.75 630 250
744758318ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.8 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 0.75 630 200
744758322ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 1.1 520 160
744758327ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.7 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 1.1 520 135
744758333ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 1.35 460 120
744758339ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.9 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 1.5 420 105
744758347ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 1.65 400 60
744758356ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.6 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 1.8 370 80
744758368ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 2 360 70
744758382ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 ±5% 7.96 MHz 20 7.96 MHz 2.6 320 50
744758410ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 ±5% 2.52 MHz 15 2.52 MHz 2.8 300 40
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744758247ASPEC
744758256ASPEC
744758268ASPEC
744758282ASPEC
744758310ASPEC
744758312ASPEC
744758315ASPEC
744758318ASPEC
744758322ASPEC
744758327ASPEC
744758333ASPEC
744758339ASPEC
744758347ASPEC
744758356ASPEC
744758368ASPEC
744758382ASPEC
744758410ASPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
Tol. LTestbedingung LQmin.
(%)
Testbedingung QRDC max.
(Ω)
IR
(mA)
fres
(MHz)
Muster

Was ist der Gütefaktor Q?

Der Gütefaktor Q ist ein entscheidender Parameter und eines der ersten Kriterien, die jeder HF-Ingenieur berücksichtigen sollte. Der Q-Faktor wird entweder als Mindestwert oder als typischer Wert bei einem bestimmten Frequenzpunkt angegeben. Bei Würth Elektronik wird der Q-Faktor als Mindestwert angegeben, um den Kunden ein zuverlässiges Mindestniveau zu garantieren.

Grundsätzlich ist der Q-Faktor das Verhältnis zwischen dem induktiven Blindwiderstand XL und den Verlusten RS und ist ein Indikator dafür, wie ideal eine Induktivität ist. Bei Induktivitäten mit Luft- oder Keramikkernen ist der Widerstand RS hauptsächlich auf den spezifischen Widerstand des Leiters in der Induktionsvorrichtung zurückzuführen. Ein höherer Q-Faktor bedeutet weniger Verluste in der Komponente.

Eigenresonanzfrequenz

Da die Wicklungsstruktur jeder Drahtspule eine gewisse Kapazität aufweist, stellt die Induktivität einen Parallelschwingkreis dar, der eine entsprechende Eigenresonanzfrequenz (SRF, self resonance frequency) aufweist. Wie bei herkömmlichen Induktivitäten gibt die SRF an, bis zu welcher Frequenz sich das Bauelement wie eine Induktivität verhält.

Genau bei der SRF verhält sich die Induktivität mit ihrer parasitären Kapazität wie ein Resonanzkreis mit einer nahezu unendlich hohen Impedanz, nur Schaltungsverluste begrenzen den hohen Wert der Impedanz. Jenseits der SRF verhält sich das Bauelement wie ein Kondensator.

Bei EMV-Filterapplikationen, in denen Induktivitäten verwendet werden, erfolgt die beste Signaldämpfung kurz unterhalb der SRF, wo die Impedanz sehr hoch ist und somit die Dämpfung ihr Maximum erreicht.

Bei Signal-Filter- oder Impedanzanpassungs-Anwendungen ist es wichtiger, eine konstante Induktivität im relevanten Frequenzbereich zu haben, was bedeutet, dass die SRF der Induktivität weit oberhalb der Betriebsfrequenz der Schaltung liegen sollte.

Nennstrom bei Hochfrequenzanwendungen

Der Nennstrom wird als maximaler Gleichstrom (A oder mA) angegeben, der einen bestimmten Temperaturanstieg verursacht (z.B. ΔT = 40 K). Der Temperaturanstieg plus die Umgebungstemperatur darf die maximale Betriebstemperatur nicht überschreiten. Für Hochstromanwendungen wählen Sie bitte die spezifischen Luftspulen: WE-KI HC, WE-ACHC und WE-CAIR.

HF-Induktivitäten und Antennenanpassung

Wie die Antennenanpassung funktioniert

Mit Hilfe des Smith-Diagramms kann die komplexe Impedanz des Antennenspeisepunkts, bestehend aus Widerstands- und Blindwerten, grafisch dargestellt werden. Bei einer angepassten Antenne liegt die Impedanz bei der Betriebsfrequenz nahe der Mitte des Smith-Diagramms und damit nahe der Impedanz von 50 Ω. Dies kann durch den Einsatz von HF-Induktivitäten und HF-Kondensatoren erreicht werden. Ein pi-Anpassungsnetzwerk ist für diesen Zweck besonders nützlich, da es flexibel für die Antennenanpassung von fast jeder anderen Impedanz verwendet werden kann. In der Praxis funktioniert die Antennenanpassung in mehreren Schritten.

Zusätzlich zu den WE-MCA Antennen bieten wir unseren Kunden einen entwicklungsbegleitenden Antennenservice an. Wir unterstützen von der Antennenauswahl über die Antennenplatzierung bis hin zur Antennenanpassung.

Webseite: www.we-online.com/antenna-matching

E-Mail: antenna.matching@we-online.com

Wir bieten auch ein Antennenanpassungs-Design-Kit an, das alle Komponenten enthält, die für Ihre Antennenanpassung benötigt werden. Dieses Design-Kit mit der Bestellnummer 748001 enthält Chip-Antennen WE-MCA, keramische Multilayer-Induktivitäten WE-MK in der Größe 0402, Hochfrequenz-Chipkondensatoren WCAP-CSRF in der Größe 0402 und HF-Koaxialkabel WR-CXARY für Frequenzen bis zu 18 GHz.