Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie:
- Abmessungen
- Form
- Basismaterial
- Beschichtung - Ideal für automatische Bestückung
- Material: Kupfer-Beryllium (CuBe) vergoldet (AU)
- Unterschiedliche Typen und Größen verfügbar
- Korrosionsbeständig
- Verschleissbeständig
- Hohe Temperaturen und mechanische Belastungen haben keinen Einfluss auf die Kontaktierung
- Prozesssichere Lötbarkeit
- Kundenspezifische Materialien und deren Beschichtung möglich
- Kundensspezifische Typen und Größen möglich
Anwendung
- Kontakt zwischen Masse der Leiterplatte und Gehäuse
- HF-niederohmige Verbindung zwischen Massen zweier übereinander liegenden Leiterplatten
- Masseverbindung für Kühlkörper in Hochfrequenzanwendungen
- Kontaktherstellung zwischen Signal- und Stromversorgungsleitungen auf Leiterplatten
- Kontaktherstellung zwischen Leiterplatte und externen Elementen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | W (mm) | H (mm) | Empfohlene Höhe Min. (mm) | Empfohlene Höhe Max. (mm) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 331031271520 | SPEC | 7 Dateien | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.7 | 331001 | ||
![]() | 331031321515 | SPEC | 7 Dateien | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 331001 | ||
![]() | 331011452048 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 4.8 | 4 | 4.5 | 331001 | ||
![]() | 331041402053 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 5.3 | 4.4 | 5 | 331001 | ||
![]() | 331051472057 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 5.7 | 4.6 | 5.4 | 331001 | ||
![]() | 331081302025 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 2.5 | 2 | 2.2 | 331001 331002 | ||
![]() | 331161452070 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 7 | 6 | 6.7 | 331001 | ||
![]() | 331171302030 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 3 | 2.5 | 2.7 | 331001 | ||
![]() | 331171302035 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 3.5 | 3 | 3.2 | 331001 | ||
![]() | 331221602040 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 4 | 5 | 5.7 | 331001 331002 | ||
![]() | 331246501860 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 | 6 | 3.7 | 5.8 | 331002 | ||
![]() | 331256381840 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 | 4 | 2.5 | 3.8 | 331002 | ||
![]() | 331141352540 | SPEC | 7 Dateien | 2.5 | 4 | 3.4 | 3.7 | 331001 | ||
![]() | 331151702562 | SPEC | 7 Dateien | 2.5 | 6.2 | 5 | 5.9 | 331001 331002 | ||
![]() | 331161702513 | SPEC | 7 Dateien | 2.5 | 13 | 10 | 12.5 | 331001 331002 | ||
![]() | 331011452535 | SPEC | 8 Dateien | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.2 | – | ||
![]() | 331236362553 | SPEC | 7 Dateien | 2.5 | 5.3 | 3.4 | 5 | 331002 | ||
![]() | 331061603010 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 10 | 8.3 | 9.7 | 331001 | ||
![]() | 331211503040 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 4 | 2.5 | 3.7 | 331001 331002 | ||
![]() | 331265563040 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 4 | 2.2 | 3.4 | 331002 | ||
![]() | 331276483050 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 5 | 2.1 | 4.8 | 331002 | ||
![]() | 331061603012 | SPEC | – | 3 Dateien | 3 | 12 | 8 | 11.5 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 331031271520 | SPEC | |
![]() | 331031321515 | SPEC | |
![]() | 331011452048 | SPEC | |
![]() | 331041402053 | SPEC | |
![]() | 331051472057 | SPEC | |
![]() | 331081302025 | SPEC | |
![]() | 331161452070 | SPEC | |
![]() | 331171302030 | SPEC | |
![]() | 331171302035 | SPEC | |
![]() | 331221602040 | SPEC | |
![]() | 331246501860 | SPEC | |
![]() | 331256381840 | SPEC | |
![]() | 331141352540 | SPEC | |
![]() | 331151702562 | SPEC | |
![]() | 331161702513 | SPEC | |
![]() | 331011452535 | SPEC | |
![]() | 331236362553 | SPEC | |
![]() | 331061603010 | SPEC | |
![]() | 331211503040 | SPEC | |
![]() | 331265563040 | SPEC | |
![]() | 331276483050 | SPEC | |
![]() | 331061603012 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | W (mm) | H (mm) | Empfohlene Höhe Min. (mm) | Empfohlene Höhe Max. (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers