| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-SL | 12.7 | 11 | 5.75 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zweifach und vierfach stromkompensiert
- Kernmaterial: NiZn/MnZn
- Nennspannung 80 VDC (42VAC)
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 40/125/21
Anwendung
- Drossel für Signal- und Datenleitung
- Spannungsversorgung
- Messsignalleitung/Sensorleitung
- Unterdrückung von Gleichaktstörungen
- ISDN-Bus
Artikeldaten
WE-SL
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | VR (V) | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744207 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 2 | 35 | 1100 | 2700 | 80 | – | ||
| 744206 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 2 | 60 | 1600 | 2000 | 80 | 744725 | ||
| 744205 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 4 | 100 | 900 | 700 | 80 | 744725 | ||
| 744204 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 4 | 250 | 1400 | 600 | 80 | – | ||
| 744203 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 4 | 500 | 3000 | 400 | 80 | – | ||
| 744202 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 4 | 1000 | 5000 | 350 | 80 | – | ||
| 744201 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 4 | 4700 | 14000 | 200 | 80 | 744725 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 744207 | SPEC | |
| 744206 | SPEC | |
| 744205 | SPEC | |
| 744204 | SPEC | |
| 744203 | SPEC | |
| 744202 | SPEC | |
| 744201 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (mA) | VR (V) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Videos
Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design