Merkmale
- Individuelle Abmessungen möglich
- Leitendes Nylon Ni/Cu-Gewebe
- Extrem leichtes und festes Material
- Hochflexibler, expandierbarer, hoch wärmebeständiger EMV-Geflechtschlauch
- Nenntemperatur: –60 ºC bis +160 ºC
- Sehr hohe Einfügedämpfung:
>45 dB @ 100 MHz
>29 dB @ 1 GHz - UL-VW-1
Anwendung
- Optimaler EMV-Schutzmantel für Drähte, Kabel, Kabelbäume und Leitungen
- Zur Kabelbündelung einsetzbar
- Je nach Anwendung empfehlen wir den Abschluss mit:
– Kupfer-Abschirmfolie
– Erdende Nylonschellen
– EMV-Kabelverschraubungen
– Wärmeschrumpfschläuche
– Erdende Kabelbinder
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (m) | W (mm) | H (mm) | Shielding Effectiveness @ 100 MHz (dB) | Shielding Effectiveness @ 1 GHz (dB) | RS (Ω/cm²) | Ø Kabel (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30502 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 2 | 0.13 | 45 | 29 | 0.11 | 1 - 5 | |
30504 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 4 | 0.13 | 45 | 29 | 0.11 | 3 - 8 | |
30506 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 6 | 0.13 | 45 | 29 | 0.11 | 6 - 15 | |
30508 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 8 | 0.13 | 45 | 29 | 0.11 | 8 - 20 | |
30512 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 12 | 0.13 | 45 | 29 | 0.11 | 10 - 35 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (m) | W (mm) | H (mm) | Shielding Effectiveness @ 100 MHz (dB) | Shielding Effectiveness @ 1 GHz (dB) | RS (Ω/cm²) | Ø Kabel (mm) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers