ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für LeiterplattenbestückungProduktserieWE-SUKW 5-Loch SMT-Ferritperle

WE-SUKW 5-Loch SMT-Ferritperle

Wired SMD Ferrite with Different Number of Turns

WE-SUKW 5-Loch SMT-Ferritperle

Merkmale

  • Geeignet für Anwendungen mit hohen Strömen bis zu 9 A
  • Niedriger RDC
  • Impedanzen bis zu 580 Ω
  • SMT Version
  • Spezielles NiSn-Pad für verbesserte Lötergebnisse
  • AEC-Q200 qualifiziert
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC

Anwendung

  • Für den Störungsschutz von Bauelementen auf Leiterplatten

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
Fl
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Design Kit Muster
7427511SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 416 9 11 272 2 8 5 4.6742791
742793
7427512SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 580 8.5 12 425 2 11 5 4.65742791
742793
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427511SPEC
7427512SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
Fl
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: