Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT563 | 1.6 | 1.6 | 0.55 | SMT | |||
SC70-6L | 2 | 2.2 | 1 | SMT | |||
SOT23-6L | 2.9 | 2.8 | 1.16 | SMT | |||
SOT23-5L | 2.9 | 2.8 | 1.16 | SMT | |||
SOT143-4L | 2.92 | 2.4 | 1.06 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Niedrige Klemmspannung
- Robustes Design
- Sehr niedrige Kapazität
- Flow Thru Design für einfaches Layout
- Rail to Rail Schutzverschaltung
- Epoxy schwer entflammbar UL94-V0
- RoHS, REACH und halogen-frei
Referenzdesigns
Anwendung
- Sehr schnelle Datenleitungen
- USB 2.0
- Ethernet
- PoE
- VGA
- Sim Cards
- Keypads
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82400152 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design | 823999 | – | – | ||
82400102 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 8 | USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design | 823999 | 829999STICK | 829999BAG | ||
824011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6.1 | 2 | 13 | 13 | 16 | USB 1.0 -2.0 | 823999 | – | – | ||
8240136 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2+1 | Unidirectional | 3.3 | 1 | 4.5 | 3 | 12 | 9 | 24 | 3.3 V Betriebssystem | 823999 | – | – | ||
8240116 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6.1 | 2 | 12 | 13 | 12 | USB 1.0 -2.0 | 823999 | – | – | ||
8240026 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 6 | 12.5 | 12 | USB 1.0 -2.0 | – | – | – | ||
82400274 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 6 | 12.5 | 12 | Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port | 823999 | – | – | ||
824015 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6.1 | 1 | 12 | 13 | 12 | Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port | 823999 | – | – | ||
824001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4+1 | Unidirectional | 5 | 2 | 6.2 | 1 | 5 | 14 | 8 | Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port | 823999 | – | – | ||
824015043 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4+1 | Unidirectional | 3.3 | 1 | 4.5 | 2 | 30 | 7.5 | 30 | – | 823999 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
82400152 | SPEC | |
82400102 | SPEC | |
824011 | SPEC | |
8240136 | SPEC | |
8240116 | SPEC | |
8240026 | SPEC | |
82400274 | SPEC | |
824015 | SPEC | |
824001 | SPEC | |
824015043 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|
Neues ESD-Diodenmodell (auch mit Snapback erhältlich)
Auf realen Messdaten basierend
In Zusammenarbeit mit dem IFE der TU Graz bietet WE nun ein Diodenmodell für alle ESD-Schutzbauelemente an, das auf realen Messdaten mit TLP (Transmission Line Pulsing) basiert, um das tatsächliche Verhalten der Bauelemente unter ESD-Bedingungen zu erfassen. Herkömmliche Modelle verwenden oft vereinfachte Näherungswerte, wie in der gestrichelten Linie dargestellt, während dieses Modell die tatsächlichen transienten Eigenschaften wie Snapback-Verzögerung und Leitfähigkeit widerspiegelt. Unser Modell kann nun auch das Snapback-Verhalten simulieren.
Wesentliche Vorteile:
- Simulation des tatsächlichen transienten Verhaltens, um Designs unter realistischen Bedingungen zu testen und einen robusten ESD-Schutz zu gewährleisten.
- Fertige Simulationsdateien vereinfachen die Integration in SPICE-basierte Analysen, beschleunigen Designzyklen und die Markteinführung.
- Zuverlässige Simulationen reduzieren den Testaufwand, die Entwicklungszyklen und das Risiko von Produktrückrufen aufgrund von ESD-Schwachstellen, während sie gleichzeitig Einblicke in das Bauteilverhalten liefern, um Designoptimierungen zu ermöglichen und eine konsistente ESD-Beständigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen, von Unterhaltungselektronik bis hin zu Industriegeräten, sicherzustellen.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line
Bemerkungen