Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT23-6L | 2.8 | 2.9 | 1.16 | SMT | |||
MSOP-10L | 4.9 | 3 | 0.975 | SMT | |||
MSOP-8L | 4.9 | 3 | 0.975 | SMT | |||
DFN3810-9L | 3.8 | 1 | 0.5 | SMT | |||
DFN1210-6L | 1.2 | 1 | 0.45 | SMT |
Merkmale
- Kurze Ansprechzeit
- Niedrige Klemmspannung
- Äußerst niedrige Kapazität
- Rail to Rail Schutzverschaltung
- Kleines Package
- Epoxy schwer entflammbar UL94-V0
Referenzdesigns
Anwendung
- Super Speed Datenleitungen
- HDMI 1.3/1.4/2.0, DVI
- DisplayPort
- USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s)
- SATA und eSATA
- GBit LAN
- Thunderbolt
- LVDS
- ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2
– 8 kV Kontaktentladung
– 15 kV Luftentladung
Artikeldaten
Alle
SOT23-6L
MSOP-10L
MSOP-8L
DFN3810-9L
DFN1210-6L
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Air (kV) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Filter Bag | Filter Stick | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824012823 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Unidirectional | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 0.18 | 3 | 13 | 15 | 8 | USB 3.1 Gen1&2 (5Gb/s, 10Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), HDMI 2.0 | 82931061 82931101 | 82931060 82931100 | 823999 | ||
824014 | SPEC | 6 Dateien | 4+1 | Unidirectional | 5 | – | 6 | 0.55 | 4 | – | 16 | 10 | HDMI 1.3, DVI & DisplayPort | – | – | 823999 | ||
82401444 | SPEC | 6 Dateien | 4+1 | Unidirectional | 5 | – | 6 | 0.55 | 5 | – | 16 | 10 | HDMI 1.3, DVI & DisplayPort | – | – | 823999 | ||
82401646 | SPEC | 6 Dateien | 6+1 | Unidirectional | 5 | – | 6 | – | – | – | 15 | 8 | USB 3.0, HDMI 1.4 | 829993BAG | – | 823999 | ||
824014883 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Unidirectional | 3.3 | – | 4.5 | 0.5 | 5 | – | 15 | 12 | USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, HDMI 2.0, Ethernet 1Gb/s, Ethernet 10Gb/s | – | – | 823999 | ||
824014885 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Unidirectional | 5 | – | 6 | 0.5 | 5 | – | 15 | 15 | USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, HDMI 2.0, Ethernet 1Gb/s, Ethernet 10Gb/s | 82931061 82931101 | 82931060 82931100 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
824012823 | SPEC | |
824014 | SPEC | |
82401444 | SPEC | |
82401646 | SPEC | |
824014883 | SPEC | |
824014885 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Air (kV) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Filter Bag | Filter Stick | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line