Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E13/7/4 Vertical | 15 | 11 | 16.8 | THT | |||
E13/7/4 Horizontal | 21.5 | 15 | 12 | THT | |||
E16/7/4 | 18 | 16.5 | 18 | THT | |||
E16/8/5 | 24.5 | 20.2 | 16.5 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Nennspannung 125–375 VDC
- Leistung 3 W und 9 W
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
- Luft- und Kriechstrecken 6 mm min.
- Hochspannungsprüfung 4 kVAC, 1 Minute
- Aufbau gemäß EN 61558-2-16: Verstärkte Isolierung, ausgenommen 749 118 10 xx: Basisisolierung
Anwendung
- Für Schaltnetzteile mit Weitbereichseingang 85 VAC bis 265 VAC
- Designed für Tiny Switch ICs von Power Integration und NCP101x oder 105x von ON Semiconductor
Artikeldaten
Alle
E13/7/4 Vertical
E13/7/4 Horizontal
E16/7/4
E16/8/5
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | L (mH) | fswitch | n | LSmin. (µH) | ISAT 1 (A) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (mΩ) | Bauform | LS (µH) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749118105 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 5 | 0.6 | – | – | 2.8 | 132 | 18.9:1 | 280 | 0.2 | 11 | 0.05 | – | EE16/8/5 8W | 280 | THT | |
![]() | 7491181012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 0.25 | – | – | 2.8 | 132 | 8.1:1 | 220 | 0.21 | 11 | 0.29 | – | E13/7/4 | 220 | THT | |
![]() | 7491181024 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 24 | 0.125 | – | – | 2.8 | 132 | 4:1 | 245 | 0.21 | 11 | 1.2 | – | E13/7/4 | 245 | THT | |
![]() | 749118115 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 5 | 0.6 | – | – | 2.8 | 132 | 18.9:1 | 180 | 0.2 | 8 | 0.05 | – | E13/7/4 | 180 | THT | |
![]() | 7491181112 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 0.25 | – | – | 2.8 | 132 | 8.1:1 | 175 | 0.21 | 8 | 0.29 | – | E13/7/4 | 175 | THT | |
![]() | 7491181124 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 24 | 0.125 | – | – | 2.8 | 132 | 4:1 | 172 | 0.21 | 8 | 1.2 | – | E13/7/4 | 172 | THT | |
![]() | 749118205 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 0.9 | 132 | 19:1:1 | 175 | 0.85 | 4.3 | 0.026 | 26 | E16/7/4 | 175 | THT | |
![]() | 7491182012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 0.35 | 12 | 0.35 | 0.9 | 132 | 9.5:1:1 | 145 | 0.8 | 4.3 | 0.075 | 85 | E16/7/4 | 145 | THT | |
![]() | 7491182024 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 24 | 0.4 | – | – | 0.9 | 132 | 4.4:1 | 145 | 0.8 | 4.3 | 0.21 | – | E16/7/4 | 145 | THT | |
![]() | 749118215 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.9 | 132 | 19:1:1 | 120 | 0.85 | 4.3 | 0.028 | 28 | E16/8/5 | 120 | THT | |
![]() | 7491182112 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 12 | 0.35 | 12 | 0.35 | 0.9 | 132 | 9.5:1:1 | 112 | 0.8 | 4.3 | 0.094 | 102 | E16/8/5 | 112 | THT | |
![]() | 7491182124 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 85 - 265 V (AC) | 24 | 0.4 | – | – | 0.9 | 132 | 4.4:1 | 100 | 0.8 | 4.3 | 0.155 | – | E16/8/5 | 100 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 749118105 | SPEC |
![]() | 7491181012 | SPEC |
![]() | 7491181024 | SPEC |
![]() | 749118115 | SPEC |
![]() | 7491181112 | SPEC |
![]() | 7491181124 | SPEC |
![]() | 749118205 | SPEC |
![]() | 7491182012 | SPEC |
![]() | 7491182024 | SPEC |
![]() | 749118215 | SPEC |
![]() | 7491182112 | SPEC |
![]() | 7491182124 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | L (mH) | fswitch | n | LSmin. (µH) | ISAT 1 (A) | RDC 1 (Ω) | RDC 2 (Ω) | RDC 3 (mΩ) | Bauform | LS (µH) | Montageart | Muster |
---|