Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | SMT | ||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.25 | 1.2 | 0.3 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sehr kurze Reaktionszeit
- Sehr geringer Leckstrom
- Niedrige Klemmspannung
- Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
- Hervorragendes Ableitverhalten von ESD-Impulsen
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
- Nickel-Sperrschicht
Anwendung
- Schutz von Datenleitungen
- Schutz von Bus-Systemen
- Schutz von Halbleitern
- ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
– 8 kV Kontaktentladung
– 15 kV Luftentladung
Artikeldaten
Alle
0402
0603
0805
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | VDC (V) | ILeak (µA) | VClamp typ. (V) | CCh min. (pF) | Bauform | Anwendung | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82357050100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 60 | 10 | 0402 | USB 1.1 RS-232 LAN 10 Mbit | – | – | – | ||
82357050220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 55 | 22 | 0402 | – | – | – | – | ||
82357050330 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 55 | 33 | 0402 | RS-422 | – | – | – | ||
82357050560 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 55 | 56 | 0402 | RS-485 IrDA 1.0 | 8294851 | 829485 | 823999 | ||
82356050050 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 75 | 5 | 0603 | USB 1.1 USB 2.0 | – | – | 823999 | ||
82356050100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 60 | 10 | 0603 | – | – | – | – | ||
82356050220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 55 | 22 | 0603 | – | – | – | 823999 | ||
82356050560 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 55 | 56 | 0603 | – | – | – | – | ||
82356050101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1 | 55 | 100 | 0603 | RS-485, Sensoren | – | – | 823999 | ||
82357120050 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 80 | 5 | 0402 | USB 1.1 USB 2.0 | – | – | – | ||
82357120100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 60 | 10 | 0402 | USB 1.1 RS-232 LAN 10 Mbit | – | – | – | ||
82357120220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 55 | 22 | 0402 | – | – | – | – | ||
82356120050 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 80 | 5 | 0603 | – | – | – | – | ||
82356120100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 60 | 10 | 0603 | USB 1.1 RS-232 LAN 10 Mbit | – | – | 823999 | ||
82356120220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 55 | 22 | 0603 | – | – | – | – | ||
82356120330 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 55 | 33 | 0603 | – | – | – | – | ||
82350120560 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 50 | 56 | 0805 | RS-232 | – | – | 823999 | ||
82350120101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1 | 50 | 100 | 0805 | RS-232, Sensoren | – | – | 823999 | ||
82357240010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 1 | 200 | 1 | 0402 | – | – | – | – | ||
82356240030 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 1 | 180 | 3 | 0603 | USB 2.0 LAN 100 Mbit | – | – | 823999 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
82357050100 | SPEC | |
82357050220 | SPEC | |
82357050330 | SPEC | |
82357050560 | SPEC | |
82356050050 | SPEC | |
82356050100 | SPEC | |
82356050220 | SPEC | |
82356050560 | SPEC | |
82356050101 | SPEC | |
82357120050 | SPEC | |
82357120100 | SPEC | |
82357120220 | SPEC | |
82356120050 | SPEC | |
82356120100 | SPEC | |
82356120220 | SPEC | |
82356120330 | SPEC | |
82350120560 | SPEC | |
82350120101 | SPEC | |
82357240010 | SPEC | |
82356240030 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | VDC (V) | ILeak (µA) | VClamp typ. (V) | CCh min. (pF) | Bauform | Anwendung | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster |
---|
Neues ESD-Diodenmodell (auch mit Snapback erhältlich)
Auf realen Messdaten basierend
In Zusammenarbeit mit dem IFE der TU Graz bietet WE nun ein Diodenmodell für alle ESD-Schutzbauelemente an, das auf realen Messdaten mit TLP (Transmission Line Pulsing) basiert, um das tatsächliche Verhalten der Bauelemente unter ESD-Bedingungen zu erfassen. Herkömmliche Modelle verwenden oft vereinfachte Näherungswerte, wie in der gestrichelten Linie dargestellt, während dieses Modell die tatsächlichen transienten Eigenschaften wie Snapback-Verzögerung und Leitfähigkeit widerspiegelt. Unser Modell kann nun auch das Snapback-Verhalten simulieren.
Wesentliche Vorteile:
- Simulation des tatsächlichen transienten Verhaltens, um Designs unter realistischen Bedingungen zu testen und einen robusten ESD-Schutz zu gewährleisten.
- Fertige Simulationsdateien vereinfachen die Integration in SPICE-basierte Analysen, beschleunigen Designzyklen und die Markteinführung.
- Zuverlässige Simulationen reduzieren den Testaufwand, die Entwicklungszyklen und das Risiko von Produktrückrufen aufgrund von ESD-Schwachstellen, während sie gleichzeitig Einblicke in das Bauteilverhalten liefern, um Designoptimierungen zu ermöglichen und eine konsistente ESD-Beständigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen, von Unterhaltungselektronik bis hin zu Industriegeräten, sicherzustellen.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden