| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1 | 0.5 | 0.34 | 0.2 | SMT | ||
| 0603 | 1.6 | 0.85 | 0.51 | 0.3 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sehr kurze Reaktionszeit
- Sehr geringer Leckstrom
- Niedrige Klemmspannung
- Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
- Hervorragendes Ableitverhalten von ESD-Impulsen
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
- Nickel-Sperrschicht
Anwendung
- Schutz von Datenleitungen
- Schutz von Bus-Systemen
- Schutz von Halbleitern
- ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
– 8 kV Kontaktentladung
– 15 kV Luftentladung
Artikeldaten
Alle
0402
0603
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | CCh typ. (pF) | VTrig ESD (V) | VESD Contact (kV) | Bauform | Anwendung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82307050029 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.2 | 100 | 8 | 0402 | USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas | 823999 | ||
| 82306050029 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.2 | 150 | 8 | 0603 | USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas | 823999 | ||
| 82306120029 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.2 | 150 | 8 | 0603 | USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas | 823999 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | CCh typ. (pF) | VTrig ESD (V) | VESD Contact (kV) | Bauform | Anwendung | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden