Bauform | Seriendatenblatt | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 815 (DC) | SPEC | 6.5 | 4.58 | 3.5 | - | ||
Series 355 (DC) | 4.4 | 3.6 | 2 | SMT | |||
Series 352 (DC) | 4.4 | 3.6 | 2 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Isolationsspannung
- Gute Stabilisierung der inneren Isolation
- Stabiler CTR im gesamten Betriebstemperaturbereich
- Verschiedene Leadframemöglichkeiten
- Mehr über Optokoppler erfahren! Optokoppler von Würth Elektronik
Anwendung
- Speicherprogrammierbare Steuerungen
- Telefon/FAX
- Sequenzsteuerungen
- Messgeräte
- Automatische Verkaufsautomaten
Artikeldaten
Alle
Series 815 (DC)
Series 355 (DC)
Series 352 (DC)
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Betriebstemperatur | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141815140010 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 40 | 60 | IF = 1 mA VCE = 2 V | 600 | 7500 | 5000 | 6.5 | 4.58 | 3.5 | -55 °C up to +110 °C | |
141815141010 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 40 | 60 | IF = 1 mA VCE = 2 V | 600 | 7500 | 5000 | 6.5 | 4.58 | 3.5 | -55 °C up to +110 °C | |
141815142000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 40 | 60 | IF = 1 mA VCE = 2 V | 600 | 7500 | 5000 | 6.5 | 4.58 | 3.5 | -55 °C up to +110 °C | |
141815143000 | SPEC | 7 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 40 | 60 | IF = 1 mA VCE = 2 V | 600 | 7500 | 5000 | 6.5 | 4.58 | 3.5 | -55 °C up to +110 °C | |
141815144000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 40 | 60 | IF = 1 mA VCE = 2 V | 600 | 7500 | 5000 | 6.5 | 4.58 | 3.5 | -55 °C up to +110 °C | |
141352145000 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 350 | 60 | IF = 1 mA VCE = 2 V | 1000 | 15000 | 3750 | 4.4 | 3.6 | 2 | -55 °C up to +110 °C | |
141355145000 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 40 | 60 | IF = 1 mA VCE = 2 V | 600 | 7500 | 3750 | 4.4 | 3.6 | 2 | -55 °C up to +110 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
141815140010 | SPEC |
141815141010 | SPEC |
141815142000 | SPEC |
141815143000 | SPEC |
141815144000 | SPEC |
141352145000 | SPEC |
141355145000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Betriebstemperatur | Muster |
---|
Optokoppler - Was ist das?
- Überträgt analoge/digitale Signale zwischen zwei isolierten Schaltkreisen mit Hilfe von Lichtübertragung
- Optoelektronisches Gehäuse mit Infrarot-LED und Detektor
- Die optische Übertragung erfolgt mit einem Infrarot-Lichtstrahl
Warum Optokoppler?
- Trennung von Steuerstromkreisen mit geringer Leistung von Stromkreisen mit hoher Leistung (galvanische Isolierung)
- Optokoppler schützen Ihre Anwendung vor Überspannungen
- Sicherheitstrennung: für Stromkreise und Personen von gefährlichen elektrischen Anlagen
Anwendungsbeispiele
Motortreiber / Steuerung
Unterbrechung von Masseschleifen und Sicherheitstrennung in Hochspannungsmotorentreibern
Erkennung von AC- oder DC-Spannung
Sicherheitstrennung in phasengesteuerten AC-Motoren, Sicherheitsrelais/-schalter, usw.
Videos
Würth Elektronik Webinar: Würth Elektronik enthüllt die Fragen rund ums Thema Optokoppler