ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeOptokopplerProduktunterfamilieOptokoppler PhototransistorProduktfamilieWL-OCPT DIP-8

WL-OCPT DIP-8

Series 827

WL-OCPT DIP-8. Hohe Isolationsspannung. Verschiedene CTR-Binnings verfügbar. Schnelle Schaltzeiten.

Merkmale

  • DIP-8 Serie 827
  • Hohe Isolationsspannung
  • Gute Stabilisierung der inneren Isolation
  • Stabiler CTR im gesamten Betriebstemperaturbereich
  • Verschiedene CTR-Binnings verfügbar
  • Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
  • Schnelle Schaltzeiten

Referenzdesigns

  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Netzteile und Ladegeräte
  • Computer und Mikroprozessoren
  • Büroausstattung
  • Instrumentelle Anwendungen und Maschinen
  • Amperemeter, Smart Meter

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
Betriebstemperatur Muster
140827180010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DIP 8, Standard DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 400 5000 -55 °C up to +110 °C
140827181010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DIP 8, M-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 400 5000 -55 °C up to +110 °C
140827182000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DIP 8, S-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 400 5000 -55 °C up to +110 °C
140827183000SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DIP 8, SL-Type DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 400 5000 -55 °C up to +110 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
140827180010SPEC
140827181010SPEC
140827182000SPEC
140827183000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
Betriebstemperatur Muster