Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0606 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.3 | 0.5 | SMT | ||
1210 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Leistung /Rentabilität
- Geringer Energieverbrauch
- Diffuse Linse LED
- Farbkombination mit Rot/Grün/Blau
- Kompatibel mit Reflow-Lötverfahren
- Anschlussfläche nach industriellem Standard
- RGB
- Kompatibel mit Bestückungsautomaten
- Breiter Abstrahlwinkel
Anwendung
- Hintergrundbeleuchtung
- Statusanzeigen
- Frontanzeigeleuchten
- Büroautomation , Haushaltsgeräte , Industrieanlagen
- Hintergrundbeleuchtung für Tastaturen, Symbol und Schaltknopf
- Anzeigen
- Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
- Sicherheitstechnik
- Allgemeine LED Beleuchtung
Artikeldaten
Alle
0606
0805
1210
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Demoboard | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: