Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Size 2835 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- UV-A emittierende LEDs
- Peak Wellenlängen: 365, 385, 395, 405 nm
- Standard 2835 PLCC 2 package
- Flache Bauform
- Abstrahlwinkel: 120°
Anwendung
- Horticulture
- UV- Härtung
- Sensorik
- Fälschungserkennung
Artikeldaten
Size 2835
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 153283367A212 | SPEC | |
![]() | 153283387A212 | SPEC | |
![]() | 153283397A212 | SPEC | |
![]() | 153283407A212 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | Φe min. (mW) | Φe typ. (mW) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|