| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 3 | 1.4 | - | SMT | ||
| 3022 | 3 | 2.1 | 0.8 | SMT | ||
| 3030 | 3 | 3 | 0.67 | - | ||
| 5630 | - | 3 | - | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Schnellwechseln
- Keine IR-Strahlung
- Hoher CRI
- Schmale und kleine Größe
- Geringer Energieverbrauch
- Geeignet für alle SMT Fertigungsmethoden
- Aufsicht / Draufsicht / Ansicht von oben
- Weiter Abstrahlungswinkel
- Verschiedene Farbtemperaturen
- LED Anschlusstemperatur: 130°C
Anwendung
- Signalleuchten
- Innenbildschirme
- Hintergrundbeleuchtung
- Illumination, Industrielle Beleuchtung und Reklamebeleuchtung
- Dekorative und Unterhaltungsbeleuchtung
- Wechselnde Beleuchtung
- LED Leuchten
- LED Dekorationsstreifen
- Anzeigeleuchten und Hintergrundbeleuchtung für kabellose mobile Geräte, sowie Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
- Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD
- LED-Hintergrundbeleuchtung und SMT-Statusanzeige
- LED-Module
- Hohllichtleiter
- Anzeigeleuchten und Hintergrundbeleuchtung für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, sowie industrielle Anwendungen
- Innenraumbeleuchtung
- Deckenleuchten
- Außen- und Baubeleuchtungssysteme
- Hohe und Tiefe Decken
- Anzeigetafel & TV Hintergrundbeleuchtung
- Allgemeine Beleuchtung
Artikeldaten
Alle
3014
3022
3030
5630
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 158301260 | SPEC | |
| 158302260 | SPEC | |
| 158563460 | SPEC | |
| 158301260A | SPEC | – |
| 158303260A | SPEC | – |
| 158563260A | SPEC | |
| 158301250 | SPEC | |
| 158302250 | SPEC | |
| 158563450 | SPEC | |
| 158301250A | SPEC | – |
| 158303250A | SPEC | – |
| 158563250A | SPEC | |
| 158301240 | SPEC | |
| 158302240 | SPEC | |
| 158563440 | SPEC | |
| 158301240A | SPEC | – |
| 158303240A | SPEC | – |
| 158563240A | SPEC | |
| 158301227 | SPEC | |
| 158302227 | SPEC | |
| 158563427 | SPEC | |
| 158301227A | SPEC | – |
| 158303227A | SPEC | – |
| 158563227A | SPEC | |
| 158301230 | SPEC | |
| 158302230 | SPEC | |
| 158563430 | SPEC | |
| 158301230A | SPEC | – |
| 158303230A | SPEC | – |
| 158563230A | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Farbe | CCT max. | ΦV typ. (lm) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Bauform | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: