Merkmale
- Standard THT-Package
- Weiter Abstrahlwinkel
- Hohe Empfindlichkeit
- Mit Tageslichtfilter
- Perfekt in Kombination mit IR LEDs
Anwendung
- Rauchmelder
- Zähler und Encoder
- Pulsmessung
- Staubsaugerroboter
- Touch Screen
- Automatische Schalter (Wasserhahn)
Artikeldaten
Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | Testbedingung ICE.P | ICE.P typ. (mA) | ICE.P min. (mA) | Testbedingung ICEO.Dark | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1540031NC6090 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 700 | 1100 | VCE = 5 V Ee = 1 mW/cm² λ = 940 nm | 7 | 0.5 | VCE = 20 V Ee = 0 mW/cm² | 300 | Si | 60 | |
1540051NC2590 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 700 | 1100 | VCE = 5 V Ee = 1 mW/cm² λ = 940 nm | 10 | 1.5 | VCE = 20 V Ee = 0 mW/cm² | 100 | Si | 25 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | Testbedingung ICE.P | ICE.P typ. (mA) | ICE.P min. (mA) | Testbedingung ICEO.Dark | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos