Anwendung
- Zur 90°-Montage von Frontpanelen, Gehäusen, Leiterplatten oder Kabelanschlüssen
- Einfaches und schnelles automatische Bestücken
- Kürzere Montagezeit und geringere Montagekosten
- Hohe mechanische Kräfte und Drehmomente
- Geringer Platzbedarf der Lötfläche
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | Ti | Ø ID (mm) | Material | Oberfläche | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7466313R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.5 | M3 | – | Messing | Zinn | Tape and Reel | |
![]() | 7466310R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.5 | – | 3.3 | Messing | Zinn | Tape and Reel | |
![]() | 7466312R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.5 | M2 | – | Messing | Zinn | Tape and Reel | |
![]() | 74663125R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.5 | M2.5 | – | Messing | Zinn | Tape and Reel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | Ti | Ø ID (mm) | Material | Oberfläche | Verpackung | Muster |
---|